メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

FK継手 20K 径違いソケット

型番:

20KFK-RS-4X21/2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20KFK-RS-4X21/2Bの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ソケット] ソケット
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
4B(100A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
2 1/2B(65A)
材質
[スチール] STPG370(SCH40)
表面処理
[樹脂コーティング] ポリエチレン系樹脂外面被覆
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
-
-

商品情報

外形図

FK継手 20K 径違いソケット 外形図

製品仕様

適用範囲

適用管種適用流体母材材質ねじ最高使用温度
10Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 SGP-VS
20Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆圧力鋼管 STPG-VS
FCMB27-05JIS B 0203 管用テーパねじ40℃

規格表

FK継手 20K 径違いソケット 規格表

適合規格:(一財)日本消防設備安全センター認定品 PJ-060号
日本金属継手協会規格 JPF MP-004

型番リスト

表示件数
型番
20KFK-RS-4X21/2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,411
( 22,452 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・シール材の塗布が不要です。・ねじ込みトルクが軽くなります。・ねじ部が錆びにくい。・余ねじ管理ができます。・ゴムリングがねじれません。・環境に優しい材質です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FK継手 20K 径違いソケットの型番20KFK-RS-4X21/2Bのページです。 型番20KFK-RS-4X21/2Bに関する仕様情報を記載しております。
FK継手 20K 径違いソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FK継手 20K 径違いソケット
FK継手 20K 径違いチーズ
FK継手 20K チーズ
20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)
メーカーリケンリケンリケンリケンシーケー金属シーケー金属
通常価格20,41172,107 -63,96023,375 -53,0021,058
通常出荷日7日目7日目7日目3日目〜4日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットチーズチーズエルボ90°エルボストリートエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの呼び14B(100A)4B(100A)4B(100A)4B(100A)4B(100A)3/4B(20A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング