17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

FK継手 10K ソケット

通常単価(税別)
2,1036,920
税込単価
2,3137,612
通常出荷日:7日目

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FK継手 10K ソケット 呼び:2外形図

呼び:2

FK継手 10K ソケット 呼び:2 1/2以上外形図

呼び:2 1/2以上

製品仕様

適用範囲

適用管種適用流体母材材質ねじ最高使用温度
10Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 SGP-VS
20Kタイプ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆圧力鋼管 STPG-VS
FCMB27-05JIS B 0203 管用テーパねじ40℃

規格表

FK継手 10K ソケット 規格表

備考1) 2 1/2以上はバンド付です。
備考2) 日本規格協会 JIS B 2301規格品。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
2B(50A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103
( 2,313 )
7日目
4,099
( 4,509 )
7日目
6,920
( 7,612 )
7日目
3,356
( 3,692 )
7日目

詳細情報

基本情報

最高使用圧力2.5MPa(120℃以下の静流水)、1.0MPa(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FK継手 10K ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FK継手 10K ソケット
FK継手 10K エルボ
FK継手 10K 径違いソケット
FK継手 10K チーズ
FK継手 10K 45°エルボ
FK継手 10K 径違いエルボ
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格2,103-2,496 -3,829 -2,935 -4,257 -6,699 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットエルボソケットチーズ45°エルボエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング