17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

20K・20KZD管継手 エルボ HBL

通常単価(税別)
1,47836,290
税込単価
1,62639,919
通常出荷日:3日目~7日目

最高使用圧力については使用条件に制限があります。カタログ参照下さい。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

20K・20KZD管継手 エルボ HBL 外形図

製品仕様

規格日本金属継手協会規格 JPF MP 004に準拠
材質黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB27-05
球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502)FCD450-10
最高使用圧力
MPa
呼び1/2~1呼び1 1/4~2呼び2 1/2~3呼び4~5
13.810.36.93.4
ねじ管用テーパねじ(JIS B 0203)
表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS対応 カドミウム及び鉛レス)

※ZD仕様はねじ部にフッ素系シール材を特殊な手法で塗布・焼成したものです。

規格表

20K・20KZD管継手 エルボ HBL 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最高使用圧力

(MPa)

シール

最小発注数量
1B(25A)
13.8
なし
1個
2B(50A)
10.3
なし
1個
3B(80A)
6.9
なし
1個
4B(100A)
3.4
なし
1個
5B(125A)
3.4
なし
1個
1 1/2B(40A)
10.3
なし
1個
2 1/2B(65A)
6.9
なし
1個
1B(25A)
13.8
あり
1個
2B(50A)
10.3
あり
1個
3B(80A)
6.9
あり
1個
4B(100A)
3.4
あり
1個
5B(125A)
3.4
あり
1個
1 1/2B(40A)
10.3
あり
1個
2 1/2B(65A)
6.9
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,478
( 1,626 )
3日目
3,244
( 3,568 )
3日目
10,439
( 11,483 )
3日目
20,651
( 22,716 )
3日目
33,418
( 36,760 )
7日目
2,396
( 2,636 )
3日目
5,463
( 6,009 )
3日目
1,605
( 1,766 )
7日目
3,527
( 3,880 )
7日目
11,337
( 12,471 )
7日目
22,426
( 24,669 )
7日目
36,290
( 39,919 )
7日目
2,564
( 2,820 )
7日目
5,934
( 6,527 )
3日目

詳細情報

基本情報

最高使用圧力については使用条件に制限があります。カタログ参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20K・20KZD管継手 エルボ HBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20K・20KZD管継手 エルボ HBL
20K・20KZD管継手 45°エルボ HBL45
20K・20KZD管継手 ニップル 20K
20K・20KZD管継手 フランジ 20KF
20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL
20K・20KZD管継手 ソケット HBS
メーカーリケンリケンリケンリケンリケンリケン
通常価格1,478-3,976 -2,496 -6,570 -23,375 -2,637 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種フランジねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状エルボ45°エルボニップルフランジエルボソケット
ねじの種類1RcRcRRcRcRc
材質STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)球状黒鉛鋳鉄(FCD450-10)STPG370(SCH40)STPG370(SCH40)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング