17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)
通常単価(税別)
342684
税込単価
376752
通常出荷日:1日目

結束・マーキング用途に最適な超極薄タイプ。【特長】・極薄強化ふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ):関連画像

ASF-116T FRの外観

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ):関連画像

構造図

寸法

呼び厚 : 0.04mm、幅(規格品) : 5、10、20mm、長さ : 5m

  • ※ 最大幅は40mmになります。
  • ※ 上記以外の幅に関しては別途ご相談ください。

特性

製品番号 : ASF-116T FR、総厚み : 43μm、基材厚み : 21μm、粘着材厚み : 22μm、ボールタック : No.32、粘着力 : 3.7N / 25mm、背面粘着力 : 1.9N / 25mm、絶縁破壊電圧基材のみ : 5kV、最高使用温度 : 200℃

  • ※ 上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

基材

粘着剤

特性

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

伸び

(%)

最低使用温度

(℃)

UL510規格(難燃性)

食品衛生法

使用温度範囲(℃)

絶縁破壊強度

(KV)

商品タイプ

最小発注数量
5
ふっ素樹脂
シリコーン系
絶縁[○] / 耐薬品[○]
3N/25mm
40N/25mm
5
110
-51~-100
認定あり
適合
-60~200
5
粘着テープ
1個
10
ふっ素樹脂
シリコーン系
絶縁[○] / 耐薬品[○]
3N/25mm
40N/25mm
5
110
-51~-100
認定あり
適合
-60~200
5
粘着テープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
1日目
684
( 752 )
1日目

詳細情報

基本情報

結束・マーキング用途に最適な超極薄タイプ。
【特長】
・極薄強化ふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・巻き戻りが少なく、柔らかく、なめらかなテープ。
・色は淡いグリーン。黒色も製造可能です。
・粘着剤は緑色に着色しており、識別しやすくなっています。
・テープ表面は、非粘着性、離型性、滑り性に優れている。
・電気絶縁性、耐薬品性に優れている。
・UL510規格に合格しています。
【用途】
・同軸ケーブルの結束、スペースの無い場所での絶縁被覆、絶縁テープ、識別用途。
・ヒートシール機。
・ワイヤー・ケーブルの結束。
・絶縁性スペーサ、電気絶縁被覆。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)
ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格342-353 -1,160 -11,399 -2,999 -11,850 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.040.040.080.10.130.24
テープ長さ(m)5510331010
最高使用温度(℃)151~200151~200151~200201~151~200151~200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング