17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)
通常単価(税別)
11,39915,000
税込単価
12,53916,500
通常出荷日:1日目

ASF-115(MX)より引張強度向上。【特長】・高強度・低伸度のふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ):関連画像

ASF-118A FRの外観

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ):関連画像

構造図

寸法

呼び厚 : 0.10mm、幅(規格品) : 34、38、50、75mm、長さ : 33m

  • ※ 最大幅は75mmになります。
  • ※ 上記以外のサイズに関しては別途ご相談ください。

特性

製品番号 : ASF-118A FR、呼び厚 : 0.1mm、色 : 緑色、粘着力180°剥離 : 7N / 25mm、引張強さ : 220N / 25mm、破断伸度 : 70%、伸度(荷重40N / cm) : 20%、絶縁破壊電圧 : 10kV、最高使用温度 : 250℃

  • ※ 上記の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

基材

粘着剤

特性

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

伸び

(%)

最低使用温度

(℃)

UL510規格(難燃性)

食品衛生法

使用温度範囲(℃)

絶縁破壊強度

(KV)

商品タイプ

最小発注数量
38
グリーン
ふっ素樹脂
シリコーン系
絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○]
7N/25mm
220N/25mm
10
70
-51~-100
認定あり
適合
-60~250
10
粘着テープ
1個
50
グリーン
ふっ素樹脂
シリコーン系
絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○]
7N/25mm
220N/25mm
10
70
-51~-100
認定あり
適合
-60~250
10
粘着テープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,399
( 12,539 )
1日目
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

ASF-115(MX)より引張強度向上。
【特長】
・高強度・低伸度のふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、緑色に着色したシリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・ASFシリーズの中で最も、耐熱性がある。
・ASF-110FR、ASF-115(MX)に比べて、伸びが少ない。
・色:グリーン。
・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性に優れている。
・電気絶縁性、耐候性に優れている。
・UL510規格に合格しています。
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合している。
・ASF-115(MX)よりさらに高い引張強度を持っています。
【用途】
・押し出しラミネートのロールマスキング、結束用途、絶縁テープ、磨耗面のライニング、識別用途。
・ポリエチレンラミネーターのロール保護、付着防止 を目的としたロールマスキングおよびベルト。
・その他低伸度が要求される用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シートの離型の補助に使用
4
満足度:4.0
シートのヒーティングの際にそのシートに巻いて離型の補助に使っています。加熱温度が200度以上になるため耐熱性があるのと伸...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(超高強度・低伸度タイプ)
高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格11,399-10,949 -11,850 -342 -1,160 -2,999 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.10.10.240.040.080.13
テープ長さ(m)33331051010
最高使用温度(℃)201~201~151~200151~200151~200151~200
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング