17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 22日以内
    • 25日以内

ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
通常単価(税別)
2,90178,380
税込単価
3,19186,218
通常出荷日:1日目~25日目

帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ。【特長】・導電性カーボン入...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

表面の凹凸で滑り性、離型性が向上したふっ素樹脂フィルム基材の粘着シールテープ

帯電防止タイプ・カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ

伸び・追従性にも優れた帯電防止・ふっ素樹脂シールテープ。

使用温度範囲

-60℃~+200℃

ふっ素樹脂フィルム粘着テープの構成と使用温度範囲

帯電防止剤入りふっ素樹脂(PTFE)フィルム、シリコーン系粘着剤の二層構造。

帯電防止剤入りふっ素樹脂(PTFE)フィルム、シリコーン系粘着剤の二層構造。

ASB-100の一般特性表

帯電防止フィルム粘着テープASB-100の一般特性表

ASB-100の一般特性。表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

粘着力の試験

粘着力試験方法図、SUS板、粘着テープ、加重

試験方法の備考

測定方法180度(25mm幅):引き剥がし法。
接着面積:25×150mm。
試験速度:300mm/min。
被着体:SUS板。
2kgのゴムローラーを往復させて圧着し、測定を行う。
粘着テープが100mm剥がれた時の強度を測定。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
13
1個
20
1個
25
1個
38
1個
50
1個
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,901
( 3,191 )
1日目
4,634
( 5,097 )
25日目
4,447
( 4,892 )
1日目
6,776
( 7,454 )
1日目
8,377
( 9,215 )
1日目
78,380
( 86,218 )
22日目

詳細情報

基本情報

帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ。
【特長】
・導電性カーボン入りのふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・ふっ素樹脂の持つ低摩擦係数・非粘着性・耐熱性・耐薬品性といった特性を維持しながら帯電防止も持ち合わせています。
・ASFシリーズの帯電防止品。
【用途】
・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。
・フィルム搬送ロールなど、静電気を嫌う箇所の摺動。
・複雑な形状のマスキング。
・搬送物のすべり助長。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q表面抵抗率はどのぐらいですか?
A
10の6乗程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
メーカー中興化成工業中興化成工業アズワン中興化成工業エスコ中興化成工業
通常価格2,901-2,555 -5,520 -1,122 -19,90011,496 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目1日目〜1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.130.080.180.080.180.24
テープ長さ(m)101010101010
ブラックブラックブラックグレーブラックベージュ
基材帯電防止剤入りふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング