17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 粘着力

  • 引張強さ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 22日以内
    • 25日以内

AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

通常単価(税別)
2,604104,420
税込単価
2,864114,862
通常出荷日:1日目~25日目

帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ。【特長】・導電性カ...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

帯電防止に最適のふっ素樹脂シールテープ

カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)

静電気の影響を受けさせないためのカーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ。

使用温度範囲

-60℃~+200℃

帯電防止に優れた粘着テープの構成と特性

帯電防止材入りふっ素樹脂、ガラスクロス、帯電防止材入りふっ素樹脂、シリコーン系粘着剤の四層構造。

帯電防止材入りふっ素樹脂、ガラスクロス、帯電防止材入りふっ素樹脂、シリコーン系粘着剤の四層構造。

ASB-100の一般特性表

製造番号呼び厚(mm)引張強さ(N/25mm)粘着力180°剥離(N/25mm)表面抵抗率(Ω)最高使用温度(°C)
AGB-1000.1340011108以下200
0.1873013

粘着力の試験

粘着力試験方法図、SUS板、粘着テープ、加重

試験方法の備考

測定方法180度(25mm幅):引き剥がし法。
接着面積:25×150mm。
試験速度:300mm/min。
被着体:SUS板。
2kgのゴムローラーを往復させて圧着し、測定を行う。
粘着テープが100mm剥がれた時の強度を測定。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

最小発注数量
0.13
13
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
19
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
25
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
30
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
38
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
50
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
100
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
150
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
200
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
250
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
300
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
400
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.13
450
11N/25mm
400N/25mm
1個
0.18
13
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
19
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
25
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
30
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
38
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
50
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
100
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
150
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
200
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
250
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
300
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
400
13N/25mm
730N/25mm
1個
0.18
450
13N/25mm
730N/25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,604
( 2,864 )
1日目
3,574
( 3,931 )
25日目
3,742
( 4,116 )
1日目
6,242
( 6,866 )
25日目
5,920
( 6,512 )
5日目
7,492
( 8,241 )
1日目
16,899
( 18,589 )
25日目
23,380
( 25,718 )
25日目
31,547
( 34,702 )
25日目
38,968
( 42,865 )
22日目
46,747
( 51,422 )
22日目
62,333
( 68,566 )
22日目
70,127
( 77,140 )
22日目
3,766
( 4,143 )
5日目
5,595
( 6,155 )
25日目
6,188
( 6,807 )
9日目
9,454
( 10,399 )
25日目
11,780
( 12,958 )
25日目
10,810
( 11,891 )
9日目
20,787
( 22,866 )
5日目
37,128
( 40,841 )
22日目
49,508
( 54,459 )
22日目
61,889
( 68,078 )
22日目
74,253
( 81,678 )
22日目
99,000
( 108,900 )
22日目
104,420
( 114,862 )
22日目

詳細情報

基本情報

帯電防止タイプのチューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ。
【特長】
・導電性カーボン入りのふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・AGFシリーズの帯電防止品。
・ふっ素樹脂の耐熱・滑り・非粘着・耐薬品性を維持しながら帯電防止性も、持ち合わせています。
【用途】
・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。
・フィルム搬送ロールや、電子部品、デバイスの製造工程など、静電気を嫌う箇所の摺動。
・静電気を嫌う環境でのマスキング。
・搬送物のすべり助長 。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
熱伝導を良くしたい部分などに使用
4
満足度:4.0
20年以上前から中興化成工業のテープを使用しております。長年安定して使用できていることから、今回もリピート購入しました。...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q表面抵抗率はどのぐらいですか?
A
10の8乗程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
メーカー中興化成工業アズワン中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格2,604-5,520 -2,250 -103,249 -2,555 -11,496 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目〜2日目1日目1日目〜
テープ長さ(m)101010101010
ブラックブラックベージュベージュブラックベージュ
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性耐候 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング