17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。

スクリューブレード プロサイド

通常単価(税別)
46733,409
税込単価
51436,750
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・軽量化:非常に軽く、(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)。モーターへの負荷も減少さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プロサイド

スクリューブレード プロサイド 3個組合せ

3個組み合せ

スクリューブレード プロサイド 単体(1/2ピッチ)

単体(1/2ピッチ)

スクリューブレード プロサイド LGスタイル

LGスタイル

両端止メ金具

スクリューブレード プロサイド 両端止メ金具外形図

外形図

スクリューブレード プロサイド 両端止メ金具平面要領図

平面要領図
注:斜線部は凸部

中間軸受

スクリューブレード プロサイド 中間軸受(A)外形図

中間軸受(A)

スクリューブレード プロサイド 中間軸受(B)外形図

中間軸受(B)

製品仕様

プロサイド加工例

スクリューブレード プロサイド プロサイド加工例
スクリューブレード プロサイド ブレード送り方向
スクリューブレード プロサイド プロサイド加工例2

規格表

プロサイド(ナイロン製)

単位:mm
スクリューブレード プロサイド プロサイド(ナイロン製)
  • 単体の形状、N-4 1/2 RIは3/4ピッチ、その他は1/2ピッチです。
  • ナイロンの性質上、吸水による寸法変化がございます。
 

両端止メ金具(ステンレス製カラー)

両端止メ金具(スチールFCMB製カラー)

単位:mm
スクリューブレード プロサイド 両端止メ金具(ステンレス製カラー)
単位:mm
スクリューブレード プロサイド 両端止メ金具(スチールFCMB製カラー)

中間軸受(ナイロン製)

単位:mm
スクリューブレード プロサイド 中間軸受(ナイロン製)
  • TRMタイプはMCナイロンをセットしたタイプになります。

型番リスト

表示件数

種類

スタイル

巻方向

外径D公差土1.0

(mm)

軸外径d-0

(mm)

軸内径d-1

(mm)

D

(mm)

d

(mm)

用途

使用温度Min

(℃)

使用温度Max

(℃)

最小発注数量
本体
スタンダード
100
40.0
32.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
100
40.0
32.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
124
40.9
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
124
40.9
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
124
40.0
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
150
42.0
32.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
150
42.0
32.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
200
61.3
49.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
200
61.3
49.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
200
60.4
49.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
200
60.4
49.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
248
75.5
60.9
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
247
73.2
60.9
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
247
73.2
60.9
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
347
106.5
89.5
-
-
-
-
-20
100
1個
本体
スタンダード
400
158.0
141.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
63
27.0
20.2
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
63
27.0
20.2
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
65
33.0
25.6
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
65
33.0
25.6
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
80
28.3
20.2
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
80
28.3
20.2
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
80
33.0
25.6
-
-
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
80
33.0
25.6
-
-
-
-20
60
1個
本体
LG
40公差+0.2
16.0
10.0
-
-
ピッチ15
-
-20
60
1個
本体
LG
40公差+0.2
16.0
10.0
-
-
ピッチ30
-
-20
60
1個
本体
スタンダード
113.9
40.0
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
113.9
40.0
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
113.5
40.2
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
113.5
40.2
32.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
スタンダード
136
41.6
32.0
-
-
-
-
-
-
1個
本体
スタンダード
490
185.0
165.4
-
-
-
-
-20
100
1個
本体
厚肉
149
61.0
49.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
厚肉
149
61.0
49.0
-
-
-
-20
60
1個
本体
厚肉
198
61.0
49.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
厚肉
198
61.0
49.0
-
-
-
-20
60/100
1個
本体
厚肉
113
43.5
34.2
-
-
-
-20
60
1個
本体
厚肉
113
43.5
34.2
-
-
-
-20
60
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
43.8
32.2
SB-4.4 1/2.5R.136-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
43.8
32.2
SB-5L-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
46.0
32.2
SB-6-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
63.8
49
SB-8.N-8-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
80
61
SB-10-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
98.5
76.7
SB-12-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
110.0
89.6
SB-14-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
29.3
20.2
SB-2 1/2-200.3 1/8-200-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
35.7
25.6
SB-2 1/2-254-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
35.7
25.6
-
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
35.7
25.6
SB-3 1/8-254-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
16.5
10.1
-
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
63.8
49
SB-N-6-ST用
-
-
-
1個
両端止め金具
-
-
-
-
-
49.0
34.2
SB-N-4 1/2-ST用
-
-
-
1個
中間軸受け
-
-
-
-
-
50
32
-
-
-
-
1個
中間軸受け
-
-
-
-
-
67
49
-
-
-
-
1個
中間軸受け
-
-
-
-
-
80
61
-
-
-
-
1個
中間軸受け
-
-
-
-
-
47
25.5
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
3日目
893
( 982 )
3日目
1,021
( 1,123 )
3日目
910
( 1,001 )
3日目
931
( 1,024 )
3日目
1,432
( 1,575 )
3日目
1,573
( 1,730 )
3日目
2,458
( 2,704 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
2,452
( 2,697 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
5,491
( 6,040 )
3日目
4,963
( 5,459 )
19日目
5,491
( 6,040 )
3日目
15,000
( 16,500 )
3日目
15,623
( 17,185 )
3日目
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
3日目
721
( 793 )
19日目
513
( 564 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
9日目
700
( 770 )
3日目
720
( 792 )
3日目
668
( 735 )
5日目
6,812
( 7,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,633
( 6,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
3日目
988
( 1,087 )
3日目
794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
3日目
1,577
( 1,735 )
3日目
33,409
( 36,750 )
3日目
1,899
( 2,089 )
3日目
1,804
( 1,984 )
3日目
2,935
( 3,229 )
3日目
3,404
( 3,744 )
3日目
1,432
( 1,575 )
3日目
1,514
( 1,665 )
3日目
2,029
( 2,232 )
3日目
1,846
( 2,031 )
3日目
2,261
( 2,487 )
4日目
2,723
( 2,995 )
3日目
3,901
( 4,291 )
3日目
4,155
( 4,571 )
3日目
4,629
( 5,092 )
3日目
1,644
( 1,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,765
( 1,942 )
3日目
2,030
( 2,233 )
3日目
1,593
( 1,752 )
3日目
2,636
( 2,900 )
5日目
2,658
( 2,924 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
2,537
( 2,791 )
3日目
4,270
( 4,697 )
3日目
4,974
( 5,471 )
3日目
6,461
( 7,107 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化:非常に軽く、(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)。モーターへの負荷も減少されます
・衛生的:サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべ安価で経済的です
・作業高効率:長短自由自在の組み合わせができ、スクリュー組み立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され、効率的です
・耐摩耗性:耐摩耗性に優れています
・耐薬品性:薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません(但し酸性物質は不可)
・耐熱性:標準の耐熱温度は60℃、耐熱用の耐熱温度は100℃です
【用途】
・米・麦・飼料・豆・粉・珪砂・鋳物砂・その他の粉粒体

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューブレード プロサイドのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
搬送
5
満足度:5.0
以前より使っているメーカー品なので問題ない。 長さ調整も楽にできるしだめになったところだけ交換もできる。
3人が参考にしています。
農業用機械ホッパー
5
満足度:5.0
お客様からご依頼を受けて、農業用機械のホッパーに使用しました。メーカー品なので安心ですし、ミスミさんで購入できるのでさら...もっと読む
1人が参考にしています。
ホッパーに使っています
3
満足度:3.0
計量用で、大豆を落とすホッパーに使用しています。10列ほど、このスクリューブレードを軸に取り付けて使っていますが、材質が...もっと読む
1人が参考にしています。
材料の輸送
5
満足度:5.0
この形状で問題なく輸送できれば、カタログ品なので安価に導入できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューブレード プロサイド
標準スクリュー羽根 A型
標準スクリュー羽根 STB型
フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ
フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ
標準スクリュー羽根 B型
メーカー大日ハンソー三和コンベア三和コンベア三和コンベア三和コンベア三和コンベア
通常価格467-19,340 -54,936 ---28,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目12日目12日目〜3日目〜

スクリューカテゴリの売れ筋ランキング