メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

補助タンク

型番:

SAT-33HB-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAT-33HB-100の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
33
最高使用圧力(MPa)
1.0
空気取入口IN(B)
Rc3/8
空気取出口OUT(B)
G1/4ボールバルブ
トラスココード
455-8332
-
-

商品情報

外形図

補助タンク SAT-33HB-100 外形図

ドレンバルブ排水チューブ接続寸法

補助タンク ドレンバルブ排水チューブ接続寸法

製品仕様

内容積33L
使用流体圧縮空気
使用圧力1.00MPa以下
安全弁吹出圧力1.08MPa
最高使用温度80℃
質量18kg
塗装粉体(グレー)

型番リスト

表示件数
型番
SAT-33HB-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,021
( 57,223 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な軽量コンパクトタイプ。
【用途】
・建築塗装・釘打機の中間タンクとして。
・圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止用補助タンクとして。
・工場内の各種空気圧縮機の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補助タンクの型番SAT-33HB-100のページです。 型番SAT-33HB-100に関する仕様情報を記載しております。
補助タンクのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エア補助として
4
満足度:4.0
エアブローをするための治具の補助タンクとして購入しました。 圧力が保たれて、適度な大きさでよいです。 こちらが無知な部分...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助タンク
空気タンク SUSTシリーズ
アルミニウム エアタンク
空気タンク SATシリーズ
エアタンク(関連機器) ATシリーズ
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アストロプロダクツ(ワールドツール)アネスト岩田CKDFESTO
通常価格52,021181,836 -13,40860,524 -57,81811,477 -
通常出荷日11日目3日目〜1日目5日目〜10日目在庫品1日目〜
タンク容量(L)33-----
最高使用圧力(MPa)1.01.0----
空気取入口IN(B)Rc3/8-----
空気取出口OUT(B)G1/4ボールバルブ-----
トラスココード455-8332-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気タンクカテゴリの売れ筋ランキング