17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

空気タンク SATシリーズ

通常単価(税別)
60,5241,857,016
税込単価
66,5762,042,718
通常出荷日:5日目~18日目

【特長】・空気を溜める。・コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

空気タンク SATシリーズ 外形図

 

形式ABCDEFGHIJKL
(1)SAT-36CB-100640φ286501233189230---φ284φ3504-φ9
(2)SAT-60C-1001200φ310945595250170200423460--4-φ10
SAT-120C-1401,370φ4101,115565320220190476525
(3)SAT-220C-1401,800φ4591,323625365245225516557
(4)SAT-400C-1401,715φ6121,32043046083085365-5105104-φ19
SAT-600C-1001,710φ7621,2403705401,0104904404-φ20
(5)SAT-1000C-852,083φ9181,3007004791,090215-φ800φ9004-φ23
SAT-1000C-100
SAT-1000C-125
SAT-1500C-852,595φ9681,5507505041,140φ850φ950
SAT-1500C-100
SAT-1500C-125
SAT-2000C-853,050φ1,0182,0008506091,270φ1,0004-φ27
SAT-2000C-100
SAT-2000C-125φ1,0246121,276
SAT-3000C-852,815φ1,3181,6008007591,570φ1,100φ1,250
SAT-3000C-1002,830φ1,3247621,576
SAT-3000C-125
★SAT-1001C-852,083φ9181,3007004791,090φ800φ9004-φ23
★SAT-1501C-852,595φ9681,5507505041,140φ850φ950
★SAT-2001C-853,050φ1,0182,0008506091,270φ1,0004-φ27
★SAT-3001C-852,815φ1,3181,6008007591,570φ1,100φ1,250

製品仕様

型番タンク容積L最高圧力 MPa空気取入口 IN空気取出口 OUTドレン弁質量 kg
SAT-36CB-100361.0R1/2×Rc3/8ブッシュ付Rc3/8ストップバルブφ8タケノコ20
SAT-60C-10060Rc1/2ストップバルブRc3/830
SAT-120C-1401201.4R1 1/2×Rc3/4ブッシュ付Rc3/4ストップバルブ60
SAT-220C-140220R2×Rc1ブッシュ付Rc1 ストップバルブRc1/295
SAT-400C-140400Rc1 1/2ストップバルブ175
SAT-600C-1006001.0R2×Rc1 1/2ブッシュ付Rc1/2217
SAT-1000C-851,0000.85Rp2 1/2ソケットRp2 1/2ソケット450
SAT-1000C-1001.0
SAT-1000C-1251.25
SAT-1500C-851,5000.85590
SAT-1500C-1001.0
SAT-1500C-1251.25
SAT-2000C-852,0000.853Bフランジ3Bフランジ740
SAT-2000C-1001.0
SAT-2000C-1251.25960
SAT-3000C-853,0000.854Bフランジ4Bフランジ1,010
SAT-3000C-1001.01,250
SAT-3000C-1251.25
★SAT-1001C-851,0000.85Rp2 1/2ソケットRp2 1/2ソケット500
★SAT-1501C-851,500640
★SAT-2001C-852,0003Bフランジ3Bフランジ790
★SAT-3001C-853,0004Bフランジ4Bフランジ1,010

※1:★印の製品は内面エポキシ樹脂塗装。
※2:SAT-36CB-100形タンクには1mの接続ホースが付属している。
※3:1MPa以上で使用する場合、高圧ガス保安法の適用を受けることがあるので注意。
注)最高使用圧力は安全弁吹き出し圧力とは異なる。

型番リスト

表示件数

タンク容量

(L)

最高使用圧力

(MPa)

高さ A

(mm)

空気取入口IN

(B)

空気取出口OUT

(B)

内面塗装

トラスココード

最小発注数量
36
1.0
640
1/2×3/8ブッシュ付
Rc3/8ストップバルブ
なし
455-8341
1個
60
1.0
1200
1/2×3/8ブッシュ付
Rc1/2ストップバルブ
なし
455-8367
1個
1000
1.0
2083
Rp2 1/2 ソケット
Rp2 1/2 ソケット
なし
-
1個
1000
0.85
2083
Rp2 1/2 ソケット
Rp2 1/2 ソケット
エポキシ樹脂
-
1個
120
1.4
1370
1 1/2×3/4ブッシュ付
Rc3/4ストップバルブ
なし
455-8316
1個
2000
0.85
3050
3フランジ
3フランジ
なし
-
1個
220
1.4
1800
2×1ブッシュ付
Rc1ストップバルブ
なし
455-8324
1個
400
1.4
1715
2×1ブッシュ付
Rc1 1/2ストップバルブ
なし
455-8359
1個
600
1.0
1710
2×1 1/2ブッシュ付
Rc1/2
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,524
( 66,576 )
5日目
98,243
( 108,067 )
10日目
1,155,556
( 1,271,112 )
10日目
1,076,804
( 1,184,484 )
18日目
156,421
( 172,063 )
5日目
1,857,016
( 2,042,718 )
10日目
216,403
( 238,043 )
9日目
415,254
( 456,779 )
8日目
635,777
( 699,355 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気を溜める。
・コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。
・負荷変動の大きな用途や、瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気タンク SATシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
予備タンク
5
満足度:5.0
コンプレッサーの予備タンクで使用。 タンクが無かったときはコンプレッサーが回りっぱなしだったが設置後は半分くらいの回数に...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気タンク SATシリーズ
空気タンク SUSTシリーズ
エアタンク(関連機器) ATシリーズ
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
補助タンク
アルミニウム エアタンク
メーカーアネスト岩田アネスト岩田CKDFESTOアネスト岩田アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格60,524-181,836 -57,81811,477 -52,02113,408
通常出荷日5日目〜3日目〜10日目在庫品1日目〜11日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気タンクカテゴリの売れ筋ランキング