メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 最高制御圧力(MPa)

    ~mm
  • 吐出し空気量(L/min)

  • 電動機定格出力(kW{PS})

  • 電動機定格出力馬力範囲(PS)

  • 駆動源(定格電圧)

    ~mm
  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • 圧縮段数

  • 運転制御方式

    • 圧力開閉制御(自動発停)
  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • 吐出し空気量詳細 (L/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ

通常単価(税別)
568,785
税込単価
625,664
通常出荷日:8日目

【特長】・小形ブースターコンプレッサではオイルフリータイプです。・ロングメンテナンスサイクルです。・ク...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EFBS15BF-10M5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EFBS15BF-10M5の仕様・寸法情報

種類
[汎用コンプレッサー] タンクマウントタイプ
最高制御圧力(MPa)
1
吐出し空気量(L/min)
600~700未満
電動機定格出力(kW{PS})
1.5{2}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
2~5未満
潤滑方式
オイルフリー
駆動源(定格電圧)
200V
駆動源(種類)
[三相] 三相
騒音値(dB)
68
ドライヤ
ドライヤ無し
圧縮段数
2段圧縮
運転制御方式
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
冷却方式
空冷
圧縮方式
ブースター
周波数(Hz)
50
吐出し空気量詳細 (L/min)
600
接続口径
-
発注コード
-
トラスココード
-
モーター出力(kW)
-
奥行(mm)
-
空気タンク容量(L)
-
高さ(mm)
-
電源(V)
-
吐出圧力(MPa)
-
吐出空気量(L/min)
-
幅(mm)
-
質量(g)
-
トラスココード
-
-
-

商品情報

外形図

EFBS04-9.5

オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ EFBS04-9.5 外形図

 

EFBS04-9.5-100

オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ EFBS04-9.5-100 外形図

 

EFBS07-9.5

オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ EFBS07-9.5 外形図

 

EFBS07-9.5-100

オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ EFBS07-9.5-100 外形図

 

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
吸込気体圧力範囲
MPa
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
(50Hz/60Hz)
L/min
空気
タンク
容積
L
空気
取入口
空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
EFBS04-9.50.4{1/2}0.1~0.60.8~0.95220/27025Rc3/8×1Rc3/8×1
ボール
バルブ
530×285×6252863/64
EFBS07-9.50.7{1}370/43039775×330×6604566/67
EFBS04-9.5-100
(単相100V)
0.4{1/2}220/27025530×285×6252863/64
EFBS07-9.5-100
(単相100V)
0.7{1}370/43039775×330×6604566/67
EFBS15BF-101.5{2}0.1~0.50.85~1.060055Rc1/2×1855×475×7608568

表示のないものは電圧:三相200V
運転制御方式:圧力開閉器(0.4・0.7kW機)/圧力開閉器式自動発停式・圧力センサ検知(1.5kW機)

※1:吐出し空気量は、吸込圧力0.5MPa、最高吐出し圧力時に吐出す空気量を大気圧に換算した値。
※2:1.5kWは吸込気体圧力が0.5MPa以上となる場合は、減圧弁(別売り)で0.5MPa以下に減圧してください。
※3:吸込に供給する空気は、液状のドレン水やオイルミスト等を含まない清浄な空気としてください。
※4:オイルを含む気体を吸込ませる場合は、オイルミストフィルタ(別売り)を設置してください。
※5:騒音値は、正面1.5m全負荷連続運転時無響音室で測定した値。
※6:0.4/0.7kWは。50Hz、60Hz兼用。周波数により、性能が異なる。
※7:1.5kWは50Hz,60Hz各専用。注文時に周波数を指定してください。
※8:腐食性ガスの発生するおそれがある場所では使用不可。
※9:フィルタは(5μm)は付属品。
※10:400V級電圧はオプション品で対応する。
※11:本製品は密閉構造ではない。
※12:オイルフリータイプの製品は冷凍式ドライヤを経由した圧縮空気の昇圧用となる。
※13:EFBS15BF-10の型番の末尾には「M5」(50Hz)/「M6」(60Hz)が付く。

型番リスト

表示件数
型番
EFBS15BF-10M5

最高制御圧力

(MPa)

吐出し空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

駆動源(定格電圧)

騒音値

(dB)

圧縮段数

運転制御方式

周波数

(Hz)

吐出し空気量詳細 (L/min)

接続口径

発注コード

トラスココード

モーター出力(kW)

奥行(mm)

空気タンク容量(L)

高さ(mm)

電源(V)

吐出圧力(MPa)

吐出空気量(L/min)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
600~700未満
1.5{2}
2~5未満
200V
68
2段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568,785
( 625,664 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形ブースターコンプレッサではオイルフリータイプです。
・ロングメンテナンスサイクルです。
・クローズドタイプのためバルブ音がなく静音性に優れています。
【用途】
・圧縮空気ラインの部分的な増圧(省エネルギー目的)。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズの型番EFBS15BF-10M5のページです。 型番EFBS15BF-10M5に関する仕様情報を記載しております。
オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ
コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ
レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ
メーカーアネスト岩田SMC日東工器アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格568,785178,605 -22,321 -637,274 -184,487 -211,397 -
通常出荷日8日目16日目19日目3日目〜4日目〜4日目〜
種類タンクマウントタイプコンパクトタイプ圧縮機本体タンクマウントタイプタンクマウントタイプタンクマウントタイプ
潤滑方式オイルフリー無給油式オイルレス構造オイルタイプオイルフリーオイルタイプ
駆動源(種類)三相直流ACガソリンエンジン(セル付)単相三相
ドライヤドライヤ無し非搭載非搭載ドライヤ無しドライヤ無しドライヤ無し
冷却方式空冷空冷式自己冷却システム空冷空冷空冷
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング