17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ 外形図

 

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気タンク
容積
L
空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
OFP-07CB0.75{1}0.5~0.79336G1/4×1
ボールバルブおねじ
715×300×6703670

電圧:単相100V
運転制御方式:圧力開閉器式

※1:CFP-07CBの吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値。
※2:騒音値は全負荷時無響音室での測定値。
※3:型番の末尾には「C5」(50Hz)/「C6」(60Hz)が付く。

型番リスト

表示件数

周波数

(Hz)

最小発注数量
50
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,487
( 202,936 )
19日目
189,102
( 208,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮機本体に、特殊軽合金を採用し大幅な軽量化とコンパクト化を図りました。
・コンポジット樹脂ピストンの採用により、信頼性、耐久性が一段と向上しました。
・単相100V仕様ですので家庭用電源で手軽にご使用いただけます。
【用途】
・良質なエアーを必要とするさまざまな用途に/釘打機、補修塗装用(ハンディタイプ)。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
軽便型オイルフリーハンディコンプレッサ
エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FA
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150A
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2C
メーカーアネスト岩田東芝(モータ・コンプレッサ)明治機械製作所エスコ明治機械製作所明治機械製作所
通常価格184,487-197,898217,748253,744729,22392,979
通常出荷日4日目〜3日目6日目6日目10日目10日目
種類タンクマウントタイプ汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー圧縮機本体圧縮機本体
最高制御圧力(MPa)0.714.20.950.690.98
吐出し空気量(L/min)10~100未満10~100未満100~200未満10~100未満1000~5000未満100~200未満
電動機定格出力(kW{PS})0.75{1}0.75{1}1.25{1.7}0.75{1}15{20}1.5{2}
電動機定格出力馬力範囲(PS)1~2未満1~2未満1~2未満1~2未満20~30未満2~5未満
よく一緒に購入される商品

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング