17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レシプロコンプレッサ オイルフリー OFPシリーズ ハンディタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レシプロコンプレッサ オイルフリー OFPシリーズ ハンディタイプ

販売終了

型番

OFP-041CC5

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・圧縮機本体に、特殊軽合金を採用し大幅な軽量化とコンパクト化を図りました。
・圧縮室に油分が入らない構造のオイルフリー圧縮機本体により、クリーンエアの供給が可能です。
・100V電源対応なので手軽にお使いいただけます。
・OFP-041C・OFP-071Cタイプは減圧弁を標準装備しておりますので、すぐご使用いただけます。
【用途】
・良質なエアーを必要とするさまざまな用途に/釘打機、補修塗装用(ハンディタイプ)。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

指定中の仕様・寸法情報

種類
[汎用コンプレッサー] ハンディタイプ
最高制御圧力(MPa)
0.88
吐出し空気量(L/min)
10~100未満
電動機定格出力(kW{PS})
0.4{1/2}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
~1未満
潤滑方式
オイルフリー
駆動源(定格電圧)
100V
駆動源(種類)
単相
騒音値(dB)
61
ドライヤ
ドライヤ無し
圧縮段数
2段圧縮
運転制御方式
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト