17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

通常単価(税別)
211,397788,378
税込単価
232,537867,216
通常出荷日:4日目~15日目

基本機能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。【特長】・制御は圧力...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TLP15EF-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP15EF-10 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP22EG-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP22EG-10 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP22EG-14

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP22EG-14 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP37EG-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP37EG-10 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP55EG-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP55EG-10 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP75EG-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP75EG-10 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)ボールバルブ (5)ドレン抜き

TLP75EG-14

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP75EG-14 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP110EG-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP110EG-10 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLP110EG-14

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLP110EG-14 外形図

(1)圧力計 (2)運転スイッチ (3)圧力開閉器 (4)安全弁 (5)ドレン抜き (6)ボールバルブ

TLPC07BF-10

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ TLPC07BF-10 外形図

(1)圧力計 (2)電源コード (3)圧力開閉器 運転スイッチ付き (4)安全弁 (5)ドレン抜き

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気
タンク
容積
L
空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
オイル
アラーム
TLPC07BF-100.75{1}0.8~1.07539G1/4×1
ボールバルブおねじ
775×350×6904971-
TLP15EF-101.5{2}17065940×380×8308069
TLP22EG-102.2{3}25575G1/4×2
ボールバルブおねじ
1150×425×770115オプション
(POA-221EB)
TLP37EG-103.7{5}400100Rc3/8×1
ボールバルブめねじ
G1/4×1
ボールバルブおねじ
1400×430×84015472
TLP55EG-105.5{7.5}630155Rc3/4×1
ボールバルブめねじ
G1/4×1
ボールバルブおねじ
1335×580×100023071オプション
(POA-22EB)
TLP75EG-107.5{10}8551801535×590×109028673
TLP110EG-1011{15}12852001685×640×110033576
TLP22EG-142.2{3}1.15~1.42351551335×505×93016067オプション
(POA-221EB)
TLP37EG-143.7{5}3901801535×505×93518771
TLP55EG-145.5{7.5}5901535×580×100024572オプション
(POA-22EB)
TLP75EG-147.5{10}7551535×590×109028874
TLP110EG-1411{15}11252001685×640×110034077

電圧:三相200V
運転制御方式:圧力開閉器式

  • 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値。
  • 騒音値は全負荷時、無響音室での測定値。(使用する設置環境により騒音値は異なる。)

型番リスト

表示件数

最高制御圧力

(MPa)

吐出し空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

騒音値

(dB)

圧縮段数

周波数

(Hz)

吐出し空気量詳細 (L/min)

発注コード

最小発注数量
1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
69
1段圧縮
50
170
-
1個
1
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
69
1段圧縮
60
170
-
1個
1
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
69
1段圧縮
50
255
-
1個
1
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
69
1段圧縮
60
255
-
1個
1.4
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
67
2段圧縮
50
235
792-1691
1個
1.4
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
67
2段圧縮
60
235
792-1705
1個
1
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
72
1段圧縮
50
400
-
1個
1
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
72
1段圧縮
60
400
-
1個
1.4
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
71
2段圧縮
50
390
792-1713
1個
1.4
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
71
2段圧縮
60
390
792-1721
1個
1
600~700未満
5.5{7.5}
5~10未満
71
1段圧縮
50
630
792-1730
1個
1
600~700未満
5.5{7.5}
5~10未満
71
1段圧縮
60
630
792-1748
1個
1.4
500~600未満
5.5{7.5}
5~10未満
72
2段圧縮
50
590
792-1756
1個
1.4
500~600未満
5.5{7.5}
5~10未満
72
2段圧縮
60
590
792-1764
1個
1
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
73
1段圧縮
50
855
792-1772
1個
1
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
73
1段圧縮
60
855
792-1781
1個
1.4
700~800未満
7.5{10}
10~20未満
74
2段圧縮
50
755
792-1799
1個
1.4
700~800未満
7.5{10}
10~20未満
74
2段圧縮
60
755
792-1802
1個
1
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
71
1段圧縮
50
75
-
1個
1
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
71
1段圧縮
60
75
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,142
( 264,156 )
11日目
240,142
( 264,156 )
11日目
297,952
( 327,747 )
11日目
297,952
( 327,747 )
11日目
346,013
( 380,614 )
11日目
346,013
( 380,614 )
11日目
405,994
( 446,593 )
11日目
405,994
( 446,593 )
11日目
525,345
( 577,880 )
11日目
525,345
( 577,880 )
11日目
513,290
( 564,619 )
11日目
513,290
( 564,619 )
11日目
686,713
( 755,384 )
15日目
686,713
( 755,384 )
11日目
666,782
( 733,460 )
11日目
666,782
( 733,460 )
11日目
788,378
( 867,216 )
11日目
788,378
( 867,216 )
11日目
217,574
( 239,331 )
4日目
211,397
( 232,537 )
8日目

詳細情報

基本情報

基本機能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。
【特長】
・制御は圧力開閉器式でシンプルに。
・トップランナーモータ搭載。
・ベルトガードを樹脂から金属製にモデルチェンジ。
・金属製にすることにより安全性の強化および、油分や溶剤などに起因するベルトガードの経年劣化を防ぎます。
・ベルトテンションの確認は天井板をはずすだけで点検が可能になりました。
【用途】
・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス繊維工業/その他。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
リニアコンプレッサ 低圧タイプ
PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ)
オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ
メーカーアネスト岩田東芝(モータ・コンプレッサ)アネスト岩田日東工器フローバルアネスト岩田
通常価格211,397-197,898184,487 -27,389 -47,127 -519,769
通常出荷日4日目〜3日目4日目〜14日目〜1日目〜34日目
種類タンクマウントタイプ汎用コンプレッサータンクマウントタイプ圧縮機本体汎用コンプレッサータンクマウントタイプ
潤滑方式オイルタイプ無給油式オイルフリーオイルレス構造無給油式オイルフリー
駆動源(定格電圧)200V200V100V100V100V200V
駆動源(種類)三相三相単相AC単相三相AC
ドライヤドライヤ無し非搭載ドライヤ無し非搭載非搭載ドライヤ無し
よく一緒に購入される商品

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング