17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

通常単価(税別)
277,1891,682,070
税込単価
304,9081,850,277
通常出荷日:3日目~15日目

コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。【特長】・タンクマウン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

CFP07C-8.5

レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ CFP07C-8.5 外形図

規格表

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御
圧力
MPa
吐出し
空気量
L/min
空気
タンク
容積
L
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ無CFP07C-8.5
(単相100V)
0.75{1}0.7~
0.85
8025--G1/4×1
ボールバルブ
おねじ
625×540×7606652
CFP07CF-8.571
CFP15CF-8.51.5{2}160695×585×8409058
CFP22CF-8.52.2{3}26039Rc3/8×1
ボールバルブ
めねじ
890×655×98514556
CFP37CF-8.53.7{5}375152
CFP55CF-8.55.5{7.5}56570RC3/4×1
ボールバルブ
めねじ
1,170×745×1,100260
CFP75CF-8.57.5{10}8251,230×870×1,100305
CFP110CF-8.511{15}1140751,230×925×1,10035059
ドライヤ付CFP07C-8.5D
(単相100V)
0.75{1}7025メンブレン式G1/4×1
ボールバルブ
おねじ
625×540×7606852
CFP07CF-8.5D73
CFP15CF-8.5D1.5{2}160R134a
160g
0.24/0.23695×585×1,00011058
CFP22CF-8.5D2.2{3}26039Rc3/8×1
ボールバルブ
めねじ
890×655×1,12016056
CFP37CF-8.5D3.7{5}375R134a
280g
0.26/0.25890×655×1,200182
CFP55CF-8.5D5.5{7.5}56570R134a
340g
0.41/0.43Rc3/4×1
ボールバルブ
めねじ
1,170×745×1,530330
CFP75CF-8.5D7.5{10}8251,230×870×1,480380
CFP110CF-8.5D11{15}1140751,230×925×1,48042559
CFP55CF-14D5.5{7.5}1.15~
1.4
540701,170×745×1,53033057
CFP75CF-14D7.5{10}7251,230×870×1,480380
CFP110CF-14D11{15}1055751,230×925×1,48042560

表示のないものは電圧:三相200V
運転制御方式:圧力開閉器式(11kWのみマニュアルデュアルコントロール式)
※1:CFP07C-8.5/CFP07-8.5Dの型番の末尾には「C5」(50Hz)/「C6」(60Hz)が、CFP07CF-8.5/CFP07CF-8.5Dには「M5」(50Hz)/「M6」(60Hz)が付く。
※2:上記※1以外の機種には型番の末尾に「M5」(50Hz)/「M6」(60Hz)が付く。
※3:時間計は3.7~11kWに装備されている。
※4:出口空気露点は周囲温度30℃、相対湿度70%各吐出し圧力時の値で15℃以下。
※5:寸法は外周寸法。ボールバルブ等の突起物は含まない。
※6:CFP07C-8.5(D)には電源コードが付属されていない。

  • 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値。
  • 騒音値は全負荷時、無響音室での測定値。(使用する設置環境により騒音値は異なる。)

使用方法

コンプレッサを快適に効率よく使うために(設置について)

コンプレッサの寿命は設置環境に強い影響を受け、環境によっては短期間での故障の原因となることがあります。
長く快適にご使用いただくために次の点にご注意ください。

技術情報

 モータ出力
(kW)
電源
(V)
配線容量設置
配線の
最小太さ
(mm2
アース線
最小太さ
(mm2
漏電遮断器
定格電流
(A)
正面
(mm)
左面
(mm)
背面
(mm)
右面
(mm)
上面
(mm)
パッケージタイプドライヤ付0.75単相100 V3.52.030500
以上
300
以上
300
以上
1200
以上
500
以上
3相200V2.02.015
1.52.02.030
2.22.02.030
3.73.53.550
5.55.55.575600
以上
7.58.05.5100
111414125
ドライヤ無0.75単相100 V3.52.030500
以上
300
以上
300
以上
1200
以上
500
以上
3相200V2.02.015
1.52.02.030
2.22.02.030
3.73.53.550
5.55.55.575600
以上
7.58.05.5100
111414125
タンクマウントタイプ-0.2単相100V1.251.2510300以上
3相200V1.251.2510
0.4単相100V2.01.2515
3相200V1.251.2510
0.75単相100V3.52.030
0.753相200V2.02.015
1.52.02.030
2.22.02.030
3.73.53.550
5.55.55.575
7.58.05.5100
111414125
直結タイプ-0.4単相100V2.01.2515
0.753.52.020

※ブースタコンプレッサを除く。

注意・禁止事項

ゴミやほこりの少ない場所を選んでください。

  • 鉄粉・石粉・研磨粉・木屑などを吸い込むと、吸込フィルタの目詰まりによる性能低下やコンプレッサ内部の異常摩耗による破損事故の原因となります。

周囲温度が2~40℃で腐蝕性ガスのない場所でご使用ください。

  • 0℃以下の使用は、ドレンの凍結によりコンプレッサ各部に作動不良が発生する原因となります。
  • 40℃を超える温度での使用は、ベアリンググリスの劣化やピストンリングの摩耗を早め、寿命低下や破損事故の原因となります。
  • 腐蝕性ガスの雰囲気での使用は、コンプレッサの寿命低下の原因となりますので、換気に十分ご注意ください。

室内で湿気の少ない場所に設置してください。

  • 雨水がかかったり、湿気の多い場所では漏電や火災事故、圧縮機の早期故障につながる可能性があるのでご注意ください。

近くに爆発性ガス、引火性ガス(アセチレン・プロパンガスなど)可燃物のない場所に設置してください。

  • 不適当な場所では、爆発・発火事故の原因になります。

水平で基礎がしっかりしている場所を選び、がたつきのないよう床面に設置してください。

  • 設置が不安定ですと、扉の開閉がかたくなったり、異常振動や異音が発生する原因となります。

保守・点検が容易にできる場所に設置してください。

  • コンプレッサの周囲に人が入って、十分に点検できるスペースを確保してください。

2~3台を並列に並べて運転する場合は、間隔を1m以上あけて設置してください。

  • コンプレッサどうしが温度影響を受け、コンプレッサの寿命低下の原因となります。
レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ 2~3台を並列に並べて運転する場合は、間隔を1m以上あけて設置してください。

コンプレッサを安全にかつ支障なく使用するためには定期的な点検が必要です。また、事業者に対し定期点検を義務づける法律もいくつかあります。点検の実施については取扱説明書をよく読んで行ってください。

特長

「給油式」と「オイルフリー」の違い

オイルフリーコンプレッサライン

レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ オイルフリーコンプレッサライン

※1 大気中に含まれる油分は含みます。
※2 用途に合わせてフィルターをご選定ください。

給油式コンプレッサライン

レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ 給油式コンプレッサライン

型番リスト

表示件数

最高制御圧力

(MPa)

吐出し空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

駆動源(定格電圧)

駆動源(種類)

騒音値

(dB)

ドライヤ

圧縮段数

運転制御方式

周波数

(Hz)

吐出し空気量詳細 (L/min)

発注コード

最小発注数量
0.85
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
100V
単相
52
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
80
-
1個
0.85
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
58
ドライヤ付
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
160
769-4962
1個
0.85
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
58
ドライヤ付
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
160
769-4971
1個
0.85
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
58
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
160
-
1個
0.85
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
[三相] 三相
58
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
160
-
1個
0.85
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ付
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
260
769-4989
1個
0.85
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ付
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
260
769-4997
1個
0.85
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
260
-
1個
0.85
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
260
-
1個
0.85
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ付
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
375
769-5004
1個
0.85
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ付
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
375
769-5012
1個
0.85
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
375
-
1個
0.85
300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
375
-
1個
0.85
500~600未満
5.5{7.5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ付
2段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
50
565
769-5021
1個
0.85
500~600未満
5.5{7.5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
565
-
1個
1.4
500~600未満
5.5{7.5}
5~10未満
200V
[三相] 三相
57
ドライヤ付
2段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
540
-
1個
0.85
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
200V
[三相] 三相
56
ドライヤ無し
1段圧縮
[圧力開閉制御(自動発停)] 圧力開閉器
60
825
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277,189
( 304,908 )
4日目
676,919
( 744,611 )
11日目
676,919
( 744,611 )
11日目
424,060
( 466,466 )
11日目
454,332
( 499,765 )
11日目
696,607
( 766,268 )
11日目
702,477
( 772,725 )
11日目
472,367
( 519,604 )
11日目
472,367
( 519,604 )
11日目
803,815
( 884,197 )
11日目
836,380
( 920,018 )
11日目
567,711
( 624,482 )
11日目
567,711
( 624,482 )
11日目
1,224,935
( 1,347,429 )
10日目
896,794
( 986,473 )
15日目
1,682,070
( 1,850,277 )
14日目
1,077,214
( 1,184,935 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
【特長】
・タンクマウント同様、コンポジット樹脂ピストン、全閉外扇モータを採用、耐久性に優れクリーンなエアを供給します。
・シンプルで経済的。
・パッケージタイプですので静音性に優れています。
・オイルフリーですが、0.85MPaのパワフルなコンプレッサです。(5.5kW以上は2段圧縮方式を採用)
・5.5kW以上は1.4MPa仕様もございます。
・トップランナーモータ搭載 ※0.75kW(100V)は対象外。
・5.5kW機以上は防塵フィルターキットを標準装備しています。
【用途】
・一般工場用機械の作動用エアー源/レジャーサービス/繊維工業/その他。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ
レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ 軽便タイプ/タンクマウントタイプ PFU・PFUEシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFPシリーズ
レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格277,189-459,533 -296,259184,487 -192,000 -637,274 -
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目4日目〜7日目〜3日目〜
種類パッケージタイプパッケージタイプタンクマウントタイプタンクマウントタイプタンクマウントタイプタンクマウントタイプ
潤滑方式オイルフリーオイルタイプオイルフリーオイルフリーオイルフリーオイルタイプ
冷却方式空冷空冷空冷空冷空冷空冷
圧縮方式レシプロレシプロレシプロレシプロレシプロレシプロ

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング