メカニカル部品技術窓口
コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。【特長】・オイルフリー...
詳細を確認

| 型番 | 電動機 定格出力 kW{PS} | 制御圧力 MPa | 吐出し 空気量 L/min (50/60Hz) | 空気 タンク 容積 L | 空気 取出口 | 外形寸法 (W×D×H) mm | 質量 kg | 騒音値 (正面1.5m) (50/60Hz) dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFP07C-10 (単相100V) | 0.75{1} | 0.8~1.0 | 75 | 50 | G1/4B ボールバルブおねじ | 800×375×705 | 58 | 74 |
| TFP15CF-10 | 1.5{2} | 160 | 65 | 945×380×830 | 75 | |||
| TFP22CF-10 | 2.2{3} | 235 | 75 | 1150×425×875 | 98 | |||
| TFP37CF-10 | 3.7{5} | 370 | 100 | Rc3/8 ボールバルブめねじ | 1400×430×940 | 127 | 78 | |
| TFP55CF-10 | 5.5{7.5} | 580 | 155 | Rc3/4 ボールバルブめねじ G1/4プラグ | 1335×560×1080 | 200 | ||
| TFP75CF-10 | 7.5{10} | 825 | 180 | 1535×585×1070 | 244 | 79 |
表示のないものは電圧三相200V。
運転制御方式:圧力開閉器式。
※1、TFP07C-10の型番の末尾には「C5」(50Hz)/「C6」(60Hz)が付く。
※2、上記以外の機種の型番の末尾には「M5」(50Hz)/「M6」(60Hz)が付く。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
192,000円 ( 211,200円 ) | 19日目 |
192,000円 ( 211,200円 ) | 7日目 |
227,684円 ( 250,452円 ) | 15日目 |
235,150円 ( 258,665円 ) | 11日目 |
307,899円 ( 338,689円 ) | 15日目 |
307,899円 ( 338,689円 ) | 11日目 |
423,129円 ( 465,442円 ) | 11日目 |
423,129円 ( 465,442円 ) | 11日目 |
477,277円 ( 525,005円 ) | 15日目 |
493,989円 ( 543,388円 ) | 15日目 |
658,452円 ( 724,297円 ) | 11日目 |
658,452円 ( 724,297円 ) | 11日目 |
コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
【特長】
・オイルフリーですので高品質なクリーンエアを提供します
・全閉外扇モータを搭載し、ゴミやチリによるモータトラブルを防ぎます
・オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです(5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用)
・5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています
・トップランナーモータ搭載0.2kW・0.4kW・0.75kW(100V)は対象外
【用途】
・一般工場用機械の作動用エア源/レジャーサービス/繊維工業/その他
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!
◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SK-11
携帯用サブエアータンク
5通常価格(税別):15,324円~

アネスト岩田
オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir
3通常価格(税別):402,856円~

アネスト岩田キャンベル(DIY)
オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)
0通常価格(税別):52,690円

SK-11
エアコンプレッサ SR-201
0通常価格(税別):65,498円

SK-11
エアコンプレッサ SW-131
0通常価格(税別):48,341円

エスコ
バキュームクリーナー(エアー式)
0通常価格(税別):6,770円

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~