17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型重荷重用キャスター 自在 JW金具付 MCB・JW

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 MCB・JB 外形図01

製品仕様

車輪:MCナイロン、ベアリング入

規格表

単位:mm
型番最大荷重H2H1BF1×F2P1×P2dED
kgfdaN
MCB・JW50160156.868433070×5454×366.5258
MCB・JW65300294.09259.54090×9071×7110.53012
MCB・JW75400392.010668.54090×9071×7110.53012

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

RoHS?最小発注数量
50.1~70
68
140.01~220.00
~50
50
54
36
156.8
30
70
54
10
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
71
71
294
40
90
90
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
71
71
392
40
90
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,787
( 4,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,999
( 4,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,721
( 6,293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。樹脂製車輪・ベアリング入りの為、楽に移動ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型重荷重用キャスター 自在 JW金具付 MCB・JWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型重荷重用キャスター 自在 JW金具付 MCB・JW
小型重荷重用キャスター 自在 JW金具付 N・JW
小型重荷重用キャスター アジャスター L-JW金具付 L-MCB・JW
小型重荷重用キャスター アジャスター L-JW金具付 L-N・JW
小型重荷重用キャスター 固定 KW金具付 MCB・KW
鋼板製キャスター 固定 K金具付 MCB・K
メーカー岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機
通常価格3,787-1,417 -7,708 -5,966 -3,734 -3,380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在アジャスター付アジャスター付プレート式固定プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチール鋼鈑
車輪材質MCナイロン特殊プラスティック樹脂MCナイロン特殊プラスティック樹脂MCナイロンMCナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴--丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング