17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

産業車輌用空気入車輪 H・K

通常単価(税別)
11,07913,587
税込単価
12,18714,946
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

空気入りなので車輪にかかる衝撃を吸収し、悪路や段差などであっても楽に運搬できます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

最小発注数量
305
80.01~140.00
250.1~
300
125
125
107.8
90
160
160
1個
378.5
140.01~220.00
250.1~
350
140
140
156.8
110
175
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,079
( 12,187 )
3日目
13,587
( 14,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空気入りなので車輪にかかる衝撃を吸収し、悪路や段差などであっても楽に運搬できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業車輌用空気入車輪 H・Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業車輌用空気入車輪 H・K
産業車輌用空気入車輪 H・J
産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)
産業用キャスター SKM-ARシリーズ 固定(空気入りゴム車輪)
サイレンスキャスター 産業用
Hシリーズ HGL
メーカー岡本工機岡本工機ナンシンナンシンユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格11,079-11,994 -10,980 -12,750 -6,997766
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質鋼鈑鋼鈑スチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~250.1~250.1~250.1~-~50
車輪材質ゴムゴムゴムゴムゴム強化ナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング