17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 MCB・JB 外形図01

※R寸法は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とって下さい。
※左ストッパー:φ100・φ130

製品仕様

車輪:ウレタン、ベアリング入

規格表

単位:mm
型番最大荷重H2H1BF1×F2P1×P2dEDKR
kgfdaN
UP・JB7510098.010163.53984×8463×639.522107085
UP・JB100150147.0144944396×9671×7110.5351290112
UP・JB130250245.017811353107×10780×8011.0402095128

注意・禁止事項

ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

最小発注数量
100.1~130
101
80.01~140.00
70.1~95
75
63
63
98
39
84
84
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
71
71
147
43
96
96
1個
170.1~200
178
220.01~320.00
125.1~160
130
80
80
245
53
107
107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,505
( 3,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,017
( 4,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,303
( 5,833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用途で一般的に使用されているキャスターです。
・鋼鈑製自在J金具付キャスターや鋼鈑製固定K金具付キャスターと併用できます。
・Φ100以上は左ストッパー付もあります。
・車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB
鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 F・JB
鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 MCB・JB
鋼板製キャスター 固定 K金具付 UP・K
鋼板製キャスター 自在 J金具付 UP・J
鋼板製キャスター 固定 K金具付 F・K
メーカー岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機
通常価格3,505-2,111 -3,839 -2,534 -2,971 -1,228 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質鋼鈑鋼鈑鋼鈑鋼鈑鋼鈑鋼鈑
車輪材質ウレタンゴムMCナイロンウレタンウレタンゴム
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)ダブルストッパ付(回転+旋回)ダブルストッパ付(回転+旋回)なしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング