17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼板製キャスター 固定 K金具付 MCB・K

通常単価(税別)
3,3807,098
税込単価
3,7187,808
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 MCB・JB 外形図01

製品仕様

車輪:MCナイロン、ベアリング入

規格表

単位:mm
型番最大荷重H2H1BF1×F2P1×P2dD
kgfdaN
MCB・K75170166.610163.53995×7263×409.510
MCB・K100260254.81449443115×8080×4510.512
MCB・K130360352.817811353138×93100×5611.020

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

RoHS?最小発注数量
100.1~130
101
140.01~220.00
70.1~95
75
63
40
166.6
39
95
72
10
1個
130.1~170
144
220.01~320.00
95.1~125
100
80
45
254.8
43
115
80
10
1個
170.1~200
178
320.01~485.00
125.1~160
130
100
56
352.8
53
138
93
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,091
( 4,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,098
( 7,808 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。

【特長】
・MCナイロン製車輪と鋼鈑製固定金具をセットしたバリエーションです。
・特殊環境での使用など用途に合わせてお選びいただけます。
・鋼鈑製自在J金具付キャスターと併用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製キャスター 固定 K金具付 MCB・Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板製キャスター 固定 K金具付 MCB・K
鋼板製キャスター 固定 K金具付 F・K
鋼板製キャスター 固定 K金具付 UP・K
鋼板製キャスター 自在 J金具付 MCB・J
鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 MCB・JB
グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K
メーカー岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機タキゲン製造
通常価格3,380-1,228 -2,534 -3,248 -3,839 -738 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質鋼鈑鋼鈑鋼鈑鋼鈑鋼鈑冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質MCナイロンゴムウレタンMCナイロンMCナイロンエラストマー
ストッパなしなしなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)なし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴-
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング