17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-O

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-Oの外形図と寸法

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-O

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-O

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-Oの外形図

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-Oの外形図

(単位:mm)

D×RkgfdaNHhBF1×F2P1×P2SEdt
100×50330323.41409062126×126102×1021240178
130×50380372.417010565144×144116×11614502010
150×50430421.419512062144×144116×11614552510
150×65560548.819512076150×150121×12114552510
150×75670656.619512089167×167133×13318552512
200×50530519.425015076167×167133×13318702511
200×65680666.425015076167×167133×13318702511
200×75790774.225015089167×167133×13318702512
250×65830813.430017582184×184148×14818802513
250×751000980.030017596191×191155×15518803014
250×9012501225.0300175110191×191155×15518803014

型番:EU・MG-O。
車輪:幅広ウレタン車輪(ベアリング入り)。
金具:ダクタイル製幅広自在金具。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

最小発注数量
130.1~170
140
320.01~485.00
95.1~125
100
102
102
323.4
50
126
126
1個
130.1~170
170
320.01~485.00
125.1~160
130
116
116
372.4
50
144
144
1個
170.1~200
195
320.01~485.00
125.1~160
150
116
116
421.4
50
144
144
1個
170.1~200
195
485.01~750.00
125.1~160
150
121
121
548.8
65
150
150
1個
170.1~200
195
485.01~750.00
125.1~160
150
133
133
656.6
75
167
167
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
133
133
519.4
50
167
167
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
133
133
666.4
65
167
167
1個
200.1~250
250
750.01~
160.1~250
200
133
133
774.2
75
167
167
1個
250.1~
300
750.01~
160.1~250
250
148
148
813.4
65
184
184
1個
250.1~
300
750.01~
160.1~250
250
155
155
980
75
191
191
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,010
( 13,211 )
10日目
16,305
( 17,936 )
10日目
19,553
( 21,508 )
10日目
22,544
( 24,798 )
10日目
26,957
( 29,653 )
10日目
26,955
( 29,651 )
10日目
29,120
( 32,032 )
10日目
33,974
( 37,371 )
10日目
42,597
( 46,857 )
10日目
49,732
( 54,705 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物は錆に強くまた振動吸収という利点がある
・ウレタン車輪なので耐油性もある
・グリスニップル取付やベアリング交換可能
・標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です
・200 × 50 と 200 × 65 の金具はそれぞれ兼用です
【用途】
・錆びやすい場所

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-Oのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q車輪や金具にグリスを注入したいのだが?
A
どちらにも取付可能(特注)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 EU・MG-O
ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 E・MG-O
ダクタイル製キャスター 幅広型 固定 MG-W金具付 EU・MG-W
ダクタイル製キャスター 幅広型 固定 MG-W金具付 E・MG-W
MG型自在車プレート式
重荷重用マリン仕様ゴム車輪付自在車(MHA-mg型)
メーカー岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機ユーエイキャスターヨドノ
通常価格12,010-10,155 -12,776 -7,493 -567 -41,570 -
通常出荷日3日目〜10日目10日目10日目在庫品1日目5日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質ダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルスチールFCDダクタイル
車輪材質ウレタンゴムウレタンゴムナイロンゴム
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング