17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ダクタイル製キャスター アングル車輪R型

通常単価(税別)
3,67812,894
税込単価
4,04614,183
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です・引戸、門扉などにご利用い...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル製キャスター アングル車輪R型 外形図1

規格表

ダクタイル製キャスター アングル車輪R型 規格表1

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

最小発注数量
70.1~100
74
80.01~140.00
70.1~95
75
95
137.2
22
120
42
1個
70.1~100
97
220.01~320.00
95.1~125
100
120
235.2
30
160
51
1個
100.1~130
130
220.01~320.00
95.1~125
125
170
294
42
220
70
1個
130.1~170
142
220.01~320.00
125.1~160
150
170
294
42
220
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,678
( 4,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,243
( 7,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,894
( 14,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,628
( 12,791 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です
・引戸、門扉などにご利用いただけます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル製キャスター アングル車輪R型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル製キャスター アングル車輪R型
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) FCDダクタイル製金具
双輪固定キャスターストッパーなし K-455R
メーカー岡本工機ヨドノヨドノヨドノヨドノタキゲン製造
通常価格3,678-7,165 -10,479 -10,795 -13,711 -1,009 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定 / 双輪
金具材質鋳鉄FCDダクタイルFCDダクタイルFCDダクタイルFCDダクタイル冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質鋳鉄ゴムゴムゴムゴムナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴(2つ穴)丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング