17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 自在 ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZの外形図

製品仕様

  • 車輪:MCナイロン車輪(ベアリング入り)
  • 金具:ステンレス製自在ストッパー付金具
ステンレス製キャスター 自在 ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

規格表

(単位:mm)

型番DkgfdaNHhBF1×F2P1×P2SEdKr
MCBJSZ100100360352.8144944396×9671×7110.5351290112
MCBJSZ130130500490.017811353107×10780×8011.0402095128

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

RoHS?最小発注数量
130.1~170
144
220.01~320.00
95.1~125
100
71
71
352.8
43
96
96
10
1個
170.1~200
178
485.01~750.00
125.1~160
130
80
80
490
53
107
107
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,806
( 11,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,967
( 15,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金具はSUS304を使用し、錆に強いキャスター。
【特長】
・ステンレス金具を使用し、車輪はMC901という材質の高荷重かつ耐油性に優れたキャスター
・MC ナイロン製車輪とステンレス製自在ブレーキ付金具をセットしたバリエーションです。特殊環境での使用など用途に合わせてお選びいただけます。ステンレス製固定 KS 金具付キャスターと併用できます
・旋回・車輪を同時に止めるダブルストッパーです。ブレーキバネの車輪との接触部分にゴムを使用していますので、ナイロン等硬い材質の車輪でもすべりにくくなっています
・Φ100 は左ストッパー付もあります
【用途】
・食品工場、食品機械
・その他、水回り周辺

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q車輪のベアリングが鉄なのでそれが錆びるのでは?
A
ステンレスのベアリングに交換可能です。(MCBS)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 UP・JSZ
ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JS
鋼板製キャスター 固定 K金具付 MCB・K
鋼板製キャスター 自在 J金具付 MCB・J
鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 MCB・JB
メーカー岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機岡本工機
通常価格10,806-8,103 -6,493 -3,380 -3,248 -3,839 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレスステンレス鋼鈑鋼鈑鋼鈑
車輪材質MCナイロンウレタンMCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロン
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)ダブルストッパ付(回転+旋回)なしなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング