メカニカル部品技術窓口
金具はSUS304を使用し、錆に強いキャスター。【特長】・ステンレス金具を使用し、車輪はMC901とい...
詳細を確認
ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JS

ステンレス製キャスター 自在 JS金具付 MCB・JSの外形図
(単位:mm)
| D | kgf | daN | H | h | B | F1×F2 | P1×P2 | S | E | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 240 | 235.2 | 101 | 63.5 | 39 | 84×84 | 63×63 | 9.5 | 22 | 10 |
| 100 | 360 | 352.8 | 144 | 94 | 43 | 96×96 | 71×71 | 10.5 | 35 | 12 |
| 130 | 500 | 490 | 178 | 113 | 53 | 107×107 | 80×80 | 11 | 40 | 20 |
型番:MCB・JS。
車輪:MCナイロン車輪(ベアリング入り)。
金具:ステンレス製自在金具。
金具はSUS304を使用し、錆に強いキャスター。
【特長】
・ステンレス金具を使用し、車輪はMC901という材質の高荷重かつ耐油性に優れたキャスター
・MC ナイロン製車輪とステンレス製自在金具をセットしたバリエーションです。特殊環境での使用など用途に合わせてお選びいただけます。ステンレス製固定 KS 金具付キャスターと併用できます
【用途】
・食品工場、食品機械
・その他、水回り周辺



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~