メカニカル部品技術窓口

工業用途で一般的に使用されているキャスターです。鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャス...
詳細を確認
※R寸法は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とって下さい。
※左ストッパー:φ100・φ130
車輪:MCナイロン、ベアリング入
| 型番 | 最大荷重 | H2 | H1 | B | F1×F2 | P1×P2 | d | E | D | K | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | daN | |||||||||||
| MCBJB75 | 170 | 166.6 | 101 | 63.5 | 39 | 84×84 | 63×63 | 9.5 | 22 | 10 | 70 | 85 |
| MCBJB100 | 260 | 254.8 | 144 | 94 | 43 | 96×96 | 71×71 | 10.5 | 35 | 12 | 90 | 112 |
| MCBJB130 | 360 | 352.8 | 178 | 113 | 53 | 107×107 | 80×80 | 11.0 | 40 | 20 | 95 | 128 |

単位:mm
| サイズ A | 品番 | 車輪 | 最大荷重 | H2 | H1 | B | F1 X F2 | P1 X P2 | d | E | D | K | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kgf | daN | ||||||||||||||
| 75 | MCB・JB | MCナイロン | ベアリング入 | 170 | 166.6 | 101 | 63.5 | 39 | 84 X 84 | 63 X 63 | 9.5 | 22 | 10 | 70 | 85 |
| 100 | MCB・JB | MCナイロン | ベアリング入 | 260 | 254.8 | 144 | 94 | 43 | 96 X 96 | 71 X 71 | 10.5 | 35 | 12 | 90 | 112 |
| 130 | MCB・JB | MCナイロン | ベアリング入 | 360 | 352.8 | 178 | 113 | 53 | 107 X 107 | 80 X 80 | 11 | 40 | 20 | 95 | 128 |
工業用途で一般的に使用されているキャスターです。鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。Φ100以上は左ストッパー付もあります。
【特長】
・MCナイロン製車輪と鋼鈑製自在ブレーキ付金具をセットしたバリエーションです。
・特殊環境での使用など用途に合わせてお選びいただけます。
・鋼鈑製自在J金具付キャスターと併用できます。
・車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。
・φ100以上は左ストッパー付もあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~