メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

通常単価(税別)
23,602
税込単価
25,962
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

回転機能付きで方向が自由自在になるホースリール。【特長】・ポリウレタン製品で使用温度は-40~+60℃...

詳細を確認

型番:

サンテックエアーリール-ORANGE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サンテックエアーリール-ORANGEの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
適用ホース全長(m)
30
適用ホース内径
7.0
特長
標準 / 回転台座
ホース(排水側)先端仕様
カプラ
給水側先端仕様
カプラ
ホース色
オレンジ
-
-

商品情報

製品仕様

外観例

サンテックエアーリール(エアーツール用ホース) 外観例

規格表

呼 称ホースサイズ定尺(m)MPa at20℃定尺重量(kg)
最高使用圧力
サンテックエアーリール7.0×10301.57.8

型番リスト

表示件数
型番
サンテックエアーリール-ORANGE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,602
( 25,962 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回転機能付きで方向が自由自在になるホースリール。
【特長】
・ポリウレタン製品で使用温度は-40~+60℃の範囲。
・流体は空気。
・使用圧力1.5MPa(常温時)のエアリール。
・柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくい。
・リール付きのため作業効率がよく、収納も容易。
・作業効率を上げる回転機能付、方向が自由自在です。
【用途】
・塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)の型番サンテックエアーリール-ORANGEのページです。 型番サンテックエアーリール-ORANGEに関する仕様情報を記載しております。
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)
ホームリールコレクション VARUNA
ホームリールコレクション SHALLO
12/16mm×50m 散水ホースリール
ホースドラム(ドラムのみ)
メーカー十川産業十川産業三洋化成三洋化成エスコカクダイ
通常価格23,60257,2207,7199,32520,15627,668
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体のみ
適用ホース全長(m)303020202030
適用ホース内径7.06151512mm15
特長標準 / 回転台座標準 / 回転台座スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止水流調整機能 / ホースねじれ防止-標準
ホース(排水側)先端仕様カプラカプラFUNノズルRクイックノズルR接続用金具-

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト