17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リード線タイプ

インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3] 外形図1

端子箱付タイプ

インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3] 外形図2

ギヤヘッド出力軸仕様

インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3] 外形図3

※ギヤヘッド部 S8KA3B1(B)~18B1(B)の寸法、( )の値はS8KA20B1(B)~200B1(B)の寸法を表す。

製品仕様

  • S8KA□B1(ボールベアリングタイプ)
  • S8KA□B(ボールベアリング+メタル ミックスタイプ)
インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3] 仕様
  • ギヤヘッド型番□の中は減速比を表します。
  • 回転方向は減速比3~18、50~200がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
  • 回転数はモーターの同期回転数(50Hz:1,500rpm 60Hz:1,800rpm)を基準として減速比で割って計算しました。
  • 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。

型番リスト

表示件数

減速比

ベアリングタイプ

回転方向

最小発注数量
3
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと同一方向
1個
3
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
7.5
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと同一方向
1個
7.5
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
12.5
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと同一方向
1個
12.5
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
15
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと同一方向
1個
15
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
25
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと反対方向
1個
25
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
36
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと反対方向
1個
36
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
50
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
100
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと同一方向
1個
100
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
180
ボールベアリングメタルミックスタイプ
モーターと同一方向
1個
180
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,006
( 5,507 )
2日目
5,103
( 5,613 )
2日目
4,797
( 5,277 )
2日目
5,870
( 6,457 )
2日目
4,797
( 5,277 )
2日目
4,997
( 5,497 )
2日目
4,324
( 4,756 )
2日目
5,103
( 5,613 )
5日目
5,979
( 6,577 )
2日目
5,219
( 5,741 )
10日目
6,666
( 7,333 )
2日目
6,209
( 6,830 )
2日目
7,774
( 8,551 )
2日目
7,233
( 7,956 )
2日目
6,997
( 7,697 )
2日目
7,151
( 7,866 )
2日目
7,043
( 7,747 )
2日目

詳細情報

基本情報

モーターシャフトとヘリカルギヤの精密加工により10-15dBの低騒音レベルを実現。

【特長】
・ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
・減速比1/10の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは7.84N-mです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]
インダクションモーター 15W ギヤヘッド [S7KA3]
インダクションモーター 40W ギヤヘッド [S9KB3]
インダクションモーター 6W ギヤヘッド [S6DA3]
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
メーカーSPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格4,324-4,497 -5,397 -4,297 -52,290 -18,096 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目14日目40日目
種類ギヤヘッドギヤヘッドギヤヘッドギヤヘッドモータコンビモータコンビ
角フランジ寸法 A(mm)8070906010460
出力(W)252540252006
環境標準標準標準標準標準標準 / 防水 / 防塵
ギヤヘッドの種類平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング