17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

インダクションモーター ギヤヘッド単体

未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リード線タイプ

インダクションモーター ギヤヘッド単体 外形図1

端子箱付タイプ

インダクションモーター ギヤヘッド単体 外形図2

ギヤヘッド出力軸仕様

インダクションモーター ギヤヘッド単体 外形図3

製品仕様

  • S9KC□BH(ボールベアリングタイプ)
  • S9KC□BH-S(フランジ付ボールベアリングタイプ)
インダクションモーター ギヤヘッド単体 仕様
  • ギヤヘッド型番□の中は減速比を表します。
  • ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
  • 減速比1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクは19.60N-mです。
  • 回転方向は減速比3~10、25~60がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
  • 回転数はモーターの同期回転数(50Hz:1,500rpm 60Hz:1,800rpm)を基準として減速比で割って計算しました。
  • 実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2~20%低くなります。

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

減速比

ベアリングタイプ

回転方向

最小発注数量
90
3
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
3
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
3.6
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
3.6
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
5
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
5
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
6
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
6
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
7.5
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
7.5
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
9
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
9
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
10
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
10
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
12.5
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
12.5
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
15
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
15
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
18
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
18
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
20
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
20
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
25
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
25
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
30
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
30
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
36
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
36
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
40
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
40
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
50
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
50
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
60
ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
60X130
60
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと同一方向
1個
90
75
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
75
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
90
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
90
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
100
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
100
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
120
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
120
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
150
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
150
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
180
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
180
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
90
200
ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
60X130
200
フランジ付ボールベアリングタイプ
モーターと反対方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,997
( 9,897 )
3日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,803
( 9,683 )
3日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
9,428
( 10,371 )
2日目
8,997
( 9,897 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
9,997
( 10,997 )
38日目
10,682
( 11,750 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
10,753
( 11,828 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
9,687
( 10,656 )
3日目
11,979
( 13,177 )
2日目
10,533
( 11,586 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
11,692
( 12,861 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
11,979
( 13,177 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
11,271
( 12,398 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
11,872
( 13,059 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
11,271
( 12,398 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目
11,872
( 13,059 )
2日目
11,872
( 13,059 )
2日目
10,366
( 11,403 )
2日目

詳細情報

基本情報

モーターシャフトとヘリカルギヤの精密加工により10-15dBの低騒音レベルを実現。1/3~1/200の減速比をシリーズ化。1/200以上は中間ギヤヘッド(減速比1/10)をご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクションモーター ギヤヘッド単体のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計・製作している製品の駆動系に使用しています。製品の動力(モーター)とシャフトの間に入れてスプロケットでチェーン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクションモーター ギヤヘッド単体
インダクションモーター 15W ギヤヘッド [S7KA3]
インダクションモーター 40W ギヤヘッド [S9KB3]
インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]
インダクションモーター 6W ギヤヘッド [S6DA3]
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
メーカーSPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーター
通常価格8,803-4,497 -5,397 -4,324 -4,297 -32,340 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目14日目
種類ギヤヘッドギヤヘッドギヤヘッドギヤヘッドギヤヘッドモータコンビ
出力(W)9025402525200
環境標準標準標準標準標準標準
ギヤヘッドの種類平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸
ギヤヘッド出力軸仕様キータイプキータイプキータイプキータイプDカットタイプ-
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング