17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

インダクションモーター 25W [S8I25]

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

(1)リード線タイプ

インダクションモーター 25W [S8I25] 外形図1

(2)端子箱付タイプ

インダクションモーター 25W [S8I25] 外形図2

ギヤヘッド出力軸仕様

インダクションモーター 25W [S8I25] 外形図3

*ギヤヘッド部 S8KA3B1(B)~18B1(B)の寸法、( )の値はS8KA20B1(B)~200B1(B)の寸法を表す。

製品仕様

インダクションモーターの一般仕様

項目仕様
絶縁抵抗常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz 1.5KVを1分間印加しても異常を認めません。
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁階級E種(120℃)
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
使用周囲温度-10~+50℃
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)

モーター

インダクションモーター 25W [S8I25] モーター

型番リスト

表示件数

電源

電圧

(V)

接続タイプ

最小発注数量
単相
100
リード線
1個
単相
100
端子箱付
1個
単相
200
リード線
1個
単相
200
端子箱付
1個
三相
200
端子箱付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,852
( 7,537 )
2日目
9,110
( 10,021 )
2日目
6,609
( 7,270 )
2日目
8,214
( 9,035 )
2日目
8,931
( 9,824 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンデンサラン型単相モーターと三相インダクションモーターがあります。連続定格運転が可能です。

【特長】
・コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり高効率、低騒音です。
・三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性、高効率です。
・電圧仕様は単相モーターがC(100V50/60Hz)、D(200V50/60Hz)の2タイプ、三相モーターがU(200V50/60Hz)の1タイプです。
・定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
・単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクションモーター 25W [S8I25]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクションモーター 25W [S8I25]
インダクションモーター 15W [S7I15]
インダクションモーター 40W [S9I40]
インダクションモーター 6W [S6I06]
インダクションモーター 60W [S9I60]
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W
メーカーSPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーター
通常価格6,609-6,170 -8,397 -5,975 -9,058 -37,535 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目14日目
種類モーター単体モーター単体モーター単体モーター単体モーター単体モータコンビ
モータ種類インダクションインダクションインダクションインダクションインダクションインダクション
角フランジ寸法 A(mm)8070906090104
出力(W)251540660200
環境標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング