メカニカル部品技術窓口
コンデンサラン型単相モーターと三相インダクションモーターがあります。連続定格運転が可能です。【特長】・...
詳細を確認![インダクションモーター 40W [S9I40] 外形図1](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000623365/221000623365_001_20230801115854.gif)
![インダクションモーター 40W [S9I40] 外形図2](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000623365/221000623365_002_20230801115854.gif)
![インダクションモーター 40W [S9I40] 外形図3](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000623365/221000623365_003_20230801115854.gif)
※ギヤヘッド部 S9KB3B1L(BL)~18B1L(BL)の寸法、( )の値はS9KB20B1L(BL)~200B1L(BL)の寸法を表す。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 |
| 絶縁耐圧 | 常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz 1.5KVを1分間印加しても異常を認めません。 |
| 温度上昇 | モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) |
| 絶縁階級 | E種(120℃) |
| 過熱保護装置 | インピーダンスプロテクト方式(6W) |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ |
| 使用周囲湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
![インダクションモーター 40W [S9I40] 仕様](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000623365/221000623365_004_20230801115854.gif)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,829円 ( 10,812円 ) | 2日目 |
8,397円 ( 9,237円 ) | 2日目 |
9,497円 ( 10,447円 ) | 2日目 |
8,736円 ( 9,610円 ) | 2日目 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 2日目 |
コンデンサラン型単相モーターと三相インダクションモーターがあります。連続定格運転が可能です。
【特長】
・コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり高効率、低騒音です。
・三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性、高効率です。
・電圧仕様は単相モーターがC(100V50/60Hz)、D(200V50/60Hz)の2タイプ、三相モーターがU(200V50/60Hz)の1タイプです。
・定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
・単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド
5通常価格(税別):9,378円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

SPG(エス・ピー・ジー)
インダクションモーター ギヤヘッド単体
5通常価格(税別):8,803円~

オリエンタルモーター
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ
5通常価格(税別):8,136円~