17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 電圧(V)

    ~mm
  • 接続タイプ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インダクションモーター 6W [S6I06]

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

端子箱付タイプ

インダクションモーター 6W [S6I06] 外形図2

ギヤヘッド出力軸仕様

インダクションモーター 6W [S6I06] 外形図3

※ギヤヘッド部 S6DA3B1(M)~18B1(M)の寸法、( )の値はS6DA20B1(M)~200B1(M)の寸法を表す。

製品仕様

インダクションモーターの一般仕様

項目仕様
絶縁抵抗常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz 1.5KVを1分間印加しても異常を認めません。
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁階級E種(120℃)
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
使用周囲温度-10~+50℃
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)

モーター

型番出力
W
電圧
V
周波数
Hz
電流
A
起動トルク
N-m
定格トルク
N-m
定格回転速度
rpm
コンデンサ容量
μF
重量
kg
S6I06GC-T端子箱付6単相100500.190.0450.0501,2002.50.76
600.0421,500
S6I06GD-T単相200500.100.0501,2000.7
600.0421,500

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

接続タイプ

最小発注数量
100
端子箱付
1個
200
端子箱付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,590
( 7,249 )
2日目
5,975
( 6,573 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンデンサラン型単相モーターと三相インダクションモーターがあります。連続定格運転が可能です。

【特長】
・コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり高効率、低騒音です。
・三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性、高効率です。
・電圧仕様は単相モーターがC(100V50/60Hz)、D(200V50/60Hz)の2タイプ、三相モーターがU(200V50/60Hz)の1タイプです。
・定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
・単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクションモーター 6W [S6I06]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクションモーター 6W [S6I06]
インダクションモーター 15W [S7I15]
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
インダクションモーター 40W [S9I40]
メーカーSPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーター住友重機械オリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)
通常価格5,975-6,170 -29,249 -8,7868,438 -8,397 -
通常出荷日2日目2日目〜40日目5日目40日目2日目
種類モーター単体モーター単体モータコンビモータ単体モータ単体モーター単体
モータ種類インダクションインダクションレバーシブルレバーシブルスピードコントロールインダクション
角フランジ寸法 A(mm)607042704290
出力(W)615115340
電源単相単相単相単相単相-
よく一緒に購入される商品

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング