メカニカル部品技術窓口
【特長】・ミリ単位でサイズを選べる球です。・窒化珪素セラミック:優れた絶縁性に加え軽量であり、強度、耐...
詳細を確認| 型番 | 呼び | 呼び直径 Dw(mm) | 等級 |
| SBM-CER-1 | 1mm | 1 | G10 |
| SBM-CER-1.5 | 1.5mm | 1.5 | G20 |
| SBM-CER-2 | 2mm | 2 | G10 |
| SBM-CER-2.5 | 2.5mm | 2.5 | G10 |
| SBM-CER-3 | 3mm | 3 | G10 |
| SBM-CER-3.5 | 3.5mm | 3.5 | G10 |
| SBM-CER-4 | 4mm | 4 | G10 |
| SBM-CER-5 | 5mm | 5 | G10 |
| SBM-CER-6 | 6mm | 6 | G10 |
| SBM-CER-7 | 7mm | 7 | G10 |
| SBM-CER-8 | 8mm | 8 | G10 |
| SBM-CER-10 | 10mm | 10 | G10 |
| 等級 | 直径不同 VDws | 真球度 | 表面粗さ Ra | ロットの直系 の相互差 VDwL | ゲージ 間隔 | 推奨ゲージ | サブゲージ 間隔 | サブゲージ |
| 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||
| G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 | 0.5 | 1 | -9,.....-1, 0, +1,.....+9 | 0.2 | -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 |
| G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 | -10,...-2, 0, +2,.....+10 | 0.4 | -0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
| [M]材質 | 比重 (g/cm3) | 硬度 (HV,20kg) | 熱膨張係数 (×10-6/℃) | 最高使用温度 (℃) | 特長 |
| 窒化珪素 (Si3N4) | 3.24 | 1500 | 3.0 | 800 | 高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある 場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても 使用されています。 |
参考1 ロットとゲージ及び呼び直径の関係
ロットとゲージ及び直径の関係を参考図に示す。
なお、括弧内の数値は、呼び直径3.50000mm(呼び3.5mm)、等級20の鋼球のうち、ロット平均直径が3.5063mmのロットが+6μmのゲージに属する例を示す。
また、等級20の値は、下記のとおりである。
直径不同(VDWS)最大:0.5μm
ロットの直径の相互差(VDWS)最大:1μm
ゲージ間隔:2μm

参考図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
287円 ( 316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ミリ単位でサイズを選べる球です。
・窒化珪素セラミック:優れた絶縁性に加え軽量であり、強度、耐磨耗性、耐熱性及び耐蝕性に優れた特長を持っています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真円球
4.8通常価格(税別):91円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
4.6通常価格(税別):9円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJインチサイズ
4.8通常価格(税別):8円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
4.8通常価格(税別):19円~

ツバキ・ナカシマ
球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
5通常価格(税別):324円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
4.5通常価格(税別):18円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~