メカニカル部品技術窓口
【特長】・インチ単位でサイズを選べる球です。・窒化珪素セラミック:優れた絶縁性に加え軽量であり、強度、...
詳細を確認| 型番 | 呼び (インチ) | 呼び直径 Dw(mm) | 等級 |
| SBI-CER-1/16 | 1/16 | 1.5875 | G10 |
| SBI-CER-3/32 | 3/32 | 2.38125 | G10 |
| SBI-CER-1/8 | 1/8 | 3.175 | G10 |
| SBI-CER-5/32 | 5/32 | 3.96875 | G10 |
| SBI-CER-3/16 | 3/16 | 4.7625 | G10 |
| SBI-CER-7/32 | 7/32 | 5.5563 | G10 |
| SBI-CER-15/64 | 15/64 | 5.9531 | G10 |
| SBI-CER-1/4 | 1/4 | 6.35 | G10 |
| SBI-CER-17/64 | 17/64 | 6.75 | G10 |
| SBI-CER-9/32 | 9/32 | 7.14375 | G10 |
| SBI-CER-5/16 | 5/16 | 7.9375 | G10 |
| SBI-CER-11/32 | 1-1/32 | 8.73125 | G10 |
| SBI-CER-3/8 | 3/8 | 9.525 | G10 |
| SBI-CER-7/16 | 7/16 | 11.1125 | G10 |
| SBI-CER-15/32 | 15/32 | 11.90625 | G10 |
| SBI-CER-1/2 | 1/2 | 12.7 | G10 |
| SBI-CER-9/16 | 19/16 | 14.2875 | G10 |
| SBI-CER-5/8 | 5/8 | 15.875 | G10 |
| SBI-CER-3/4 | 3/4 | 19.05 | G10 |
| 等級 | 直径不同 VDws | 真球度 | 表面粗さ Ra | ロットの直系 の相互差 VDwL | ゲージ 間隔 | 推奨ゲージ | サブゲージ 間隔 | サブゲージ |
| 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||
| G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 | 0.5 | 1 | -9,.....-1, 0, +1,.....+9 | 0.2 | -0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 |
| [M]材質 | 比重 (g/cm3) | 硬度 (HV,20kg) | 熱膨張係数 (×10-6/℃) | 最高使用温度 (℃) | 特長 |
| 窒化珪素 (Si3N4) | 3.24 | 1500 | 3.0 | 800 | 高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある 場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても 使用されています。 |
参考1 ロットとゲージ及び呼び直径の関係
ロットとゲージ及び直径の関係を参考図に示す。
なお、括弧内の数値は、呼び直径3.50000mm(呼び3.5mm)、等級20の鋼球のうち、ロット平均直径が3.5063mmのロットが+6μmのゲージに属する例を示す。
また、等級20の値は、下記のとおりである。
直径不同(VDWS)最大:0.5μm
ロットの直径の相互差(VDWS)最大:1μm
ゲージ間隔:2μm

参考図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,587円 ( 1,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 3日目 |
326円 ( 359円 ) | 3日目 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
864円 ( 950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
324円 ( 356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
331円 ( 364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,600円 ( 2,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
634円 ( 697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
357円 ( 393円 ) | 3日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
405円 ( 446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 3日目 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,562円 ( 1,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 3日目 |
450円 ( 495円 ) | 6日目 |
【特長】
・インチ単位でサイズを選べる球です。
・窒化珪素セラミック:優れた絶縁性に加え軽量であり、強度、耐磨耗性、耐熱性及び耐蝕性に優れた特長を持っています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真円球
4.8通常価格(税別):91円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
4.6通常価格(税別):9円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJインチサイズ
4.8通常価格(税別):8円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
4.8通常価格(税別):19円~

ツバキ・ナカシマ
球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
5通常価格(税別):324円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
4.5通常価格(税別):18円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~