メカニカル部品技術窓口
【特長】・ミリ単位でサイズを選べる鋼球です。・SUS440C:熱処理によって硬化することにより優れた機...
詳細を確認| 型番 | 呼び | 呼び直径 Dw(mm) | 等級 |
| SBM-SUS-0.5 | 0.5mm | 0.5 | G20 |
| SBM-SUS-0.6 | 0.6mm | 0.6 | G20 |
| SBM-SUS-0.8 | 0.8mm | 0.8 | G20 |
| SBM-SUS-1 | 1mm | 1 | G20 |
| SBM-SUS-1.2 | 1.2mm | 1.2 | G20 |
| SBM-SUS-1.5 | 1.5mm | 1.5 | G20 |
| SBM-SUS-2 | 2mm | 2 | G20 |
| SBM-SUS-2.5 | 2.5mm | 2.5 | G20 |
| SBM-SUS-3 | 3mm | 3 | G20 |
| SBM-SUS-3.5 | 3.5mm | 3.5 | G28 |
| SBM-SUS-4 | 4mm | 4 | G28 |
| SBM-SUS-6 | 6mm | 6 | G28 |
| SBM-SUS-8 | 8mm | 8 | G28 |
| SBM-SUS-10 | 10mm | 10 | G28 |
| 等級 | 直径不同 VDws | 真球度 | 表面粗さ Ra | ロットの直系 の相互差 VDwL | ゲージ 間隔 | 推奨ゲージ | サブゲージ 間隔 | サブゲージ |
| 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||
| G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 | -10,….-2, 0, +2,.......+10 | 0.4 | -0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
| G28 | 0.7 | 0.7 | 0.050 | 1.4 | 2 | -12,….-2, 0, +2,.......+12 | 0.4 | -0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
| 呼び | 硬さ | |
| HV | HRC | |
| 0.3mm~3mm | 772~900 | (63~67) |
| 3.2mm~30mm | ― | 62~67 |
| 32mm~70mm | ― | 61~67 |
参考1 ロットとゲージ及び呼び直径の関係
ロットとゲージ及び直径の関係を参考図に示す。
なお、括弧内の数値は、呼び直径3.50000mm(呼び3.5mm)、等級20の鋼球のうち、ロット平均直径が3.5063mmのロットが+6μmのゲージに属する例を示す。
また、等級20の値は、下記のとおりである。
直径不同(VDWS)最大:0.5μm
ロットの直径の相互差(VDWS)最大:1μm
ゲージ間隔:2μm

参考図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31円 ( 34円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19円 ( 21円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23円 ( 25円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19円 ( 21円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
147円 ( 162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
201円 ( 221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ミリ単位でサイズを選べる鋼球です。
・SUS440C:熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真円球
4.8通常価格(税別):91円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
4.6通常価格(税別):9円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJインチサイズ
4.8通常価格(税別):8円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
4.8通常価格(税別):19円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
4.5通常価格(税別):18円~

ツバキ・ナカシマ
球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
5通常価格(税別):324円~

ツバキ・ナカシマ
球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ
5通常価格(税別):287円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS304 ミリサイズ
0通常価格(税別):19円

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7