メカニカル部品技術窓口
【特長】・ミリ単位でサイズを選べる鋼球です。・SUJ2:中荷重、低荷重で特に高精度を必要としない回転機...
詳細を確認| 型番 | 呼び | 呼び直径 Dw(mm) | 等級 |
| SBM-SUJ-0.6 | 0.6mm | 0.6 | G20 |
| SBM-SUJ-0.7 | 0.7mm | 0.7 | G20 |
| SBM-SUJ-0.8 | 0.8mm | 0.8 | G20 |
| SBM-SUJ-1 | 1mm | 1 | G20 |
| SBM-SUJ-1.2 | 1.2mm | 1.2 | G20 |
| SBM-SUJ-1.5 | 1.5mm | 1.5 | G20 |
| SBM-SUJ-2 | 2mm | 2 | G20 |
| SBM-SUJ-2.5 | 2.5mm | 2.5 | G20 |
| SBM-SUJ-3 | 3mm | 3 | G20 |
| SBM-SUJ-3.5 | 3.5mm | 3.5 | G28 |
| SBM-SUJ-4 | 4mm | 4 | G28 |
| SBM-SUJ-4.5 | 4.5mm | 4.5 | G28 |
| SBM-SUJ-5 | 5mm | 5 | G28 |
| SBM-SUJ-5.5 | 5.5mm | 5.5 | G28 |
| SBM-SUJ-6 | 6mm | 6 | G28 |
| 型番 | 呼び | 呼び直径 Dw(mm) | 等級 |
| SBM-SUJ-6.5 | 6.5mm | 6.5 | G28 |
| SBM-SUJ-7 | 7mm | 7 | G28 |
| SBM-SUJ-7.5 | 7.5mm | 7.5 | G28 |
| SBM-SUJ-8 | 8mm | 8 | G28 |
| SBM-SUJ-8.5 | 8.5mm | 8.5 | G28 |
| SBM-SUJ-9 | 9mm | 9 | G28 |
| SBM-SUJ-10 | 10mm | 10 | G28 |
| SBM-SUJ-11 | 11mm | 11 | G28 |
| SBM-SUJ-11.5 | 11.5mm | 11.5 | G28 |
| SBM-SUJ-12 | 12mm | 12 | G28 |
| SBM-SUJ-13 | 13mm | 13 | G40 |
| SBM-SUJ-14 | 14mm | 14 | G40 |
| SBM-SUJ-15 | 15mm | 15 | G40 |
| SBM-SUJ-16 | 16mm | 16 | G40 |
| SBM-SUJ-17 | 17mm | 17 | G40 |
| 型番 | 呼び | 呼び直径 Dw(mm) | 等級 |
| SBM-SUJ-18 | 18mm | 18 | G40 |
| SBM-SUJ-19 | 19mm | 19 | G40 |
| SBM-SUJ-20 | 20mm | 20 | G60 |
| SBM-SUJ-22 | 22mm | 22 | G60 |
| SBM-SUJ-25 | 25mm | 25 | G60 |
| SBM-SUJ-26 | 26mm | 26 | G60 |
| SBM-SUJ-30 | 30mm | 30 | G60 |
| SBM-SUJ-35 | 35mm | 35 | G100 |
| SBM-SUJ-40 | 40mm | 40 | G100 |
| SBM-SUJ-45 | 45mm | 45 | G100 |
| SBM-SUJ-50 | 50mm | 50 | G100 |
| SBM-SUJ-60 | 60mm | 60 | G100 |
| SBM-SUJ-70 | 70mm | 70 | G100 |

| 呼び | 硬さ | |
| HV | HRC | |
| 0.3mm~3mm | 772~900 | (63~67) |
| 3.2mm~30mm | ― | 62~67 |
| 32mm~70mm | ― | 61~67 |
[ ! ]括弧内の値は、換算値を参考に示す。
[ ! ]上記表は、JIS B1501:2009に準拠
参考1 ロットとゲージ及び呼び直径の関係
ロットとゲージ及び直径の関係を参考図に示す。
なお、括弧内の数値は、呼び直径3.50000mm(呼び3.5mm)、等級20の鋼球のうち、ロット平均直径が3.5063mmのロットが+6μmのゲージに属する例を示す。
また、等級20の値は、下記のとおりである。
直径不同(VDWS)最大:0.5μm
ロットの直径の相互差(VDWS)最大:1μm
ゲージ間隔:2μm

参考図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20円 ( 22円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21円 ( 23円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29円 ( 32円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23円 ( 25円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31円 ( 34円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31円 ( 34円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87円 ( 96円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
177円 ( 195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
189円 ( 208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
236円 ( 260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
387円 ( 426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
325円 ( 358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
703円 ( 773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
444円 ( 488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
774円 ( 851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,694円 ( 1,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,418円 ( 2,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,823円 ( 5,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,621円 ( 10,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ミリ単位でサイズを選べる鋼球です。
・SUJ2:中荷重、低荷重で特に高精度を必要としない回転機器やヒンジ、ロッドエンドなどで用いられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真円球
4.8通常価格(税別):91円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
4.6通常価格(税別):9円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJインチサイズ
4.8通常価格(税別):8円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
4.8通常価格(税別):19円~

ツバキ・ナカシマ
球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
5通常価格(税別):324円~

ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
4.5通常価格(税別):18円~

ミスミ
ベアリング用スペーサ 内輪用
4.7
ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~