17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • モジュール m

    ~mm
  • 歯数 Z(歯)

    ~mm
  • 穴径 d(φ)

    ~mm
  • 歯幅 W(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 39日以内

ベベルギヤ(18:36) BSE

通常単価(税別)
2,39011,843
税込単価
2,62913,027
通常出荷日:4日目~39日目

直交軸の回転に使用する際、多く使用される歯車です。歯数の組み合わせは、18T:36Tになります。

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ベベルギヤ(18:36) BSE 外形図1

形状:B2

ベベルギヤ(18:36) BSE 外形図2

形状:B3

製品仕様

材質S45C(JIS G4051)
歯形、精度並歯、JISN8級(旧JIS4級)
圧力角20°
表面処理黒染め
歯面仕上切削
穴径公差JIS H7級

規格表

ベベルギヤ(18:36) BSE 規格表

※外径(D)、全長(L)、歯先距離(F)は理論値です。歯先部には面取りがあり実際とは異なります。

型番リスト

表示件数

モジュール m

歯数 Z

(歯)

穴径 d

(φ)

歯幅 W

(mm)

許容トルク

(N・m)

形状

RoHS?最小発注数量
1.5
18
8
9.8
4.1
B2
10
1個
1.5
36
10
9.8
10.86
B3
10
1個
2
18
8
12.6
9.52
B2
10
1個
2
36
12
12.6
25.17
B3
10
1個
2.5
18
12
16.7
19.28
B2
10
1個
2.5
36
14
16.7
50.97
B3
10
1個
3
18
12
20
33.27
B2
10
1個
3
36
16
20
87.97
B3
10
1個
4
18
18
25.8
77.3
B2
10
1個
4
36
22
25.8
204.36
B3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
7日目
4,288
( 4,717 )
7日目
2,890
( 3,179 )
4日目
4,775
( 5,253 )
39日目
2,678
( 2,946 )
39日目
4,827
( 5,310 )
4日目
3,149
( 3,464 )
4日目
6,957
( 7,653 )
4日目
5,107
( 5,618 )
4日目
11,843
( 13,027 )
4日目

詳細情報

基本情報

直交軸の回転に使用する際、多く使用される歯車です。歯数の組み合わせは、18T:36Tになります。

ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルギヤ(18:36) BSEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルギヤ(18:36) BSE
ベベルギヤ(20:30) BSS
ベベルギヤ(15:30) BSA
ベベルギヤ(20:40) BSB
ベベルギヤ(15:45) BSC
ベベルギヤ(15:60) BSD
メーカー青木精密工業青木精密工業青木精密工業青木精密工業青木精密工業青木精密工業
通常価格2,390-1,557 -1,589 -1,308 -1,298 -1,697 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
歯車種類ベベルギヤベベルギヤベベルギヤベベルギヤベベルギヤベベルギヤ
速比21.52234
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング