メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型

通常単価(税別)
11,552
税込単価
12,707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

旋回部は、ダブルボール構造で3本の軸により固定されており、頑丈です。サビに強いクロメートメッキ仕上げで...

詳細を確認

型番:

MPSB150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPSB150の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
その他
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
200
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
150
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐油性
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
90(100)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
90(100)
取付穴種類
長穴
許容荷重(daN)
245.3
荷重区分
軽中荷重
車輪幅(mm)
41
取付座AXB もしくは T1XT2(mm)
126X126
旋回半径(mm)
45
自重(kg)
4.2
取付穴径(mm)
11
発注コード
804-9281
-
-

商品情報

外形図

プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型 外形図

規格表

型番車輪仕様車輪径最大荷重車輪取付高タイヤ幅偏心取付部取付ピッチ取付部厚さ取付穴径自重
φD(kg)HRET1×T2P1×P2td(kg)
MPSB150ウレタン1502502004145126×12690×90
100×100
4.5114.2

型番リスト

表示件数
型番
MPSB150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,552
( 12,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

旋回部は、ダブルボール構造で3本の軸により固定されており、頑丈です。サビに強いクロメートメッキ仕上げです。手押し台車全般に使用可能です。ペダル式ストッパーを採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型の型番MPSB150のページです。 型番MPSB150に関する仕様情報を記載しております。
プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型
アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)
双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS
ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ
ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型
重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS
メーカースエヒロ(現カツヤマキカイ)ユーエイキャスタータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格11,5521,797 -1,580788758 -9,261 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在 / 双輪プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪プレート式自在
金具材質その他スチールアルミ合金ダイカスト樹脂樹脂冷間圧延鋼板(SPC)
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~25070.1~10070.1~10070.1~10050.1~70100.1~130
取付け高さ H(mm)200-79.571.564130
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.0035.01~80.00140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.00-
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング