17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

EtherCATセンサ通信ユニット E3X-ECT E3X-ECT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EtherCATセンサ通信ユニット E3X-ECT

販売終了

型番

E3X-ECT

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はE3NW-ECTです。仕様の違いをご確認ください。

センサの設定管理を簡単にする通信ユニット

【特長】
・センサの設定管理を簡単にするEtherCATセンサ通信ユニット。
・ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信(PDO通信機能)。
・しきい値や各機能の設定を行うことが可能(SDO通信機能)。
・通信ケーブル、電源を接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線。
・センサアンプを最大30台接続可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
制御・管理機器
通信方式
EtherCAT
接続可能なセンサ(アンプユニット)
E3X-HD0/E3X-MDA0/E3X-DA0-S/E3C-LDA0/E2C-EDA0
伝送速度
-
最大センサ連結台数(台)
30
最大分散ユニット接続台数(台)
-
機能
DC(同期)モード/FreeRunモード/PDO通信機能/SDO通信機能/センサ異常出力機能
製品種類
センサ通信ユニット
コード長(mm)
-
最大サイズ幅(W)(mm)
41
最大サイズ高さ(H)(mm)
105.1
RoHS?
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト