17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】

通常単価(税別)
4,99726,660
税込単価
5,49729,326
通常出荷日:1日目~39日目

ファイバセンサ用の通信ユニットと分散ユニットです。導入から立上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサ通信ユニット

形E3NW-ECT

ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】 センサ通信ユニット形E3NW-ECT外形図

形E3NW-CCL

ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】 センサ通信ユニット形E3NW-CCL外形図

分散ユニット

形E3NW-DS

ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】 分散ユニット形E3NW-DS外形図

製品仕様

センサ通信ユニット

EtherCAT

項目型番
形E3NW-ECT
接続可能なセンサN-Smart
スマートファイバアンプ:形E3NX-FA0
スマートファイバアンプ(赤外タイプ):形E3NX-FAH0
スマートファイバアンプ(2チャンネルタイプ):形E3NX-MA0
カラーファイバアンプ:形E3NX-CA0 *1
スマートレーザアンプ:形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ):形E3NC-SA0
スマート近接アンプ:形E2NC-EA0
形E2NC-EA10
形E2NC-EA40
スマート接触アンプ:形E9NC-TA0 *2
電源電圧DC24V(20.4~26.4V)
消費電力/消費電流2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)/100mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯L/A IN表示灯(緑)、L/A OUT表示灯(緑)、PWR表示灯(緑)、RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、
SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久)10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向1.5h
衝撃(耐久)150m/s2 X、Y、Z各方向3回
周囲温度範囲動作時:0~55℃*3、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数*3*430台(オムロンNJシリーズと接続した場合。ただし形E2NC-EA10/EA40は最大16台です)。
最大分散ユニット接続台数8台
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法DIN35mmレール取りつけ
質量(梱包状態/本体のみ)約185g/約95g
材質ポリカーボネート
付属品電源コネクタ、形E3NW-DS接続用通信コネクタ、DINレール側面固定具(2個)、取扱説明書

*1.形E3NX-CA0への対応は、ファームウェア1.06(2016年6月生産分)以降の製品からとなります。
*2.形E9NC-TA0への対応は、ファームウェア1.03(2014年7月生産分)以降の製品からとなります。
*3.アンプ接続台数による温度制限
   1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃、11~16台連結時:0~45℃、17~30台連結時:0~40℃
*4.センサ通信ユニットと分散ユニットにつながるセンサの総数です。

CC-Link

項目型番
形E3NW-CCL
接続可能なセンサN-Smart
スマートファイバアンプ:形E3NX-FA0
スマートファイバアンプ(赤外タイプ):形E3NX-FAH0
スマートファイバアンプ(2チャンネルタイプ):形E3NX-MA0
スマートレーザアンプ:形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ):形E3NC-SA0
スマート近接アンプ:形E2NC-EA0
形E2NC-EA10
形E2NC-EA40
スマート接触アンプ:形E9NC-TA0 *1
電源電圧DC24V(20.4~26.4V)
消費電力/消費電流2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)/100mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久)10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向1.5h
衝撃(耐久)150m/s2 X、Y、Z 各方向3回
周囲温度範囲動作時:0~55℃*2、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数*216台*3
最大分散ユニット接続台数8台
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法DIN35mmレール取りつけ
質量
(梱包状態/本体のみ)
約180g/約80g
材質ポリカーボネート
付属品電源コネクタ、形E3NW-DS接続用通信コネクタ、ネットワーク接続用コネクタ(2個)、DINレール側面固定具(2個)、取扱説明書

*1.形E9NC-TA0への対応は、ファームウェア1.03(2014年7月生産分)以降の製品からとなります。
*2.アンプ接続台数による温度制限
   1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃、11~16台連結時:0~45℃
*3.センサ通信ユニットと分散ユニットにつながるセンサの総数です。

分散ユニット

項目型番
形E3NW-DS
接続可能なセンサN-Smart
スマートファイバアンプ:形E3NX-FA0
スマートファイバアンプ(赤外タイプ):形E3NX-FAH0
スマートファイバアンプ(2チャンネルタイプ):形E3NX-MA0
カラーファイバアンプ:形E3NX-CA0
スマートレーザアンプ:形E3NC-LA0
スマートレーザアンプ(CMOSタイプ):形E3NC-SA0
スマート近接アンプ:形E2NC-EA0
形E2NC-EA10
形E2NC-EA40
スマート接触アンプ:形E9NC-TA0
電源電圧DC24V(20.4~26.4V)
消費電力/消費電流2W以下(センサへの供給電力は含みません)/80mA以下(センサへの供給電流は含みません)
表示灯RUN表示灯(緑)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤)
振動(耐久)10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向1.5h
衝撃(耐久)150m/s2 X、Y、Z 各方向3回
周囲温度範囲動作時:0~55℃*、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大センサ連結台数*10台
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
取りつけ方法DIN35mmレール取りつけ
質量(梱包状態/本体のみ)約160g/約40g
材質ポリカーボネート
付属品電源/通信コネクタ、DINレール側面固定具(2個)、フェライトコア(2個)、取扱説明書

*アンプ接続台数による温度制限
 1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃

型番リスト

表示件数

商品タイプ

適用品

仕様

最小発注数量
センサ通信ユニット
E2NC-EA0 / E2NC-EA10 / E2NC-EA40 / E3NC-LA0 / E3NC-SA0 / E3NX-FA0 / E3NX-FAH0 / E3NX-MA0 / E9NC-TA0
CC-Link
1個
センサ通信ユニット
E3NC-LA0 / E3NC-SA0 / E3NX-FA0
CompoNet
1個
分散ユニット
センサ通信ユニット
-
1個
センサ通信ユニット
E2NC-EA0 / E2NC-EA10 / E2NC-EA40 / E3NC-LA0 / E3NC-SA0 / E3NX-CA0 / E3NX-FA0 / E3NX-FAH0 / E3NX-MA0 / E9NC-TA0
EtherCAT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,660
( 29,326 )
1日目
20,692
( 22,761 )
39日目
4,997
( 5,497 )
1日目
22,899
( 25,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

ファイバセンサ用の通信ユニットと分散ユニットです。
導入から立上げ、稼動まで「圧倒的」に現場が変わる次世代センサネットワークユニット。
【特長】
・センサ通信ユニット+分散ユニットより分散配置でも低イニシャルコストを実現(PAT.P)。
・ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信。
・しきい値や各機能の設定内容を読み出し、書き込みおよびチューニングなどの操作を行うことが可能。
・通信ケーブル、電源を接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバセンサ用通信ユニット 【E3NW】
ファイバユニット用レンズ 【E32】
ファイバユニット用レンズ
ファイバユニット 透過型用レンズ
汎用エリアセンサ用延長ケーブル
長距離レンズユニット
メーカーオムロンオムロンミスミオプテックス・エフエーミスミアズビル
通常価格4,997-3,151 -730 -2,197 -6,140 -3,646
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目
種類関連部品関連部品ファイバセンサ関連部品関連部品エリアセンサ関連部品関連部品
センサオプション種類その他レンズレンズレンズケーブル・ケーブルコネクタレンズ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト