17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

ヨドフロン FEPロッド

通常単価(税別)
2,55794,543
税込単価
2,813103,997
通常出荷日:11日目~19日目

ふっ素樹脂製(FEP)ロッド。機械部品・電気部品・化学プラント機材などの素材に最適。耐透過性に優れてい...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ふっ素樹脂の種類と特性用途

  • 名称:四ふっ化エチレン・六ふっ化プロピレン共重合樹脂
  • 化学名:ペルフルオロ(エチレンープロピレン)
  • 特性:PTFEに比べ耐熱性は若干劣るが、他の特性はほぼ同等である。熱溶融成形が可能
  • 用途:配管材料、電線被覆材料など。ライニングやフィルムにも用いられる。

物性表

項目試験法単位FEP
ASTMヨドフロンFEP
物理的比重D792-2.15~2.17
融点-260
機械的引張強度(23℃)D638MPa20~30
引張伸び率(23℃)D638%250~300
圧縮強度(23℃最大)D695MPa14~19
硬度(デュロメーターD)D2240-55~65
動摩擦係数0.69MPa、3m/min0.3
熱的連続最高使用温度(無荷重)200
熱変形温度(1.82MPa)D64850
線膨張係数D69610-5/℃9
電気的体積抵抗率(23℃ 50%RH)D257Ω-cm>1018
絶縁破壊電圧(3.2mm厚)D149MV/m22
誘電率(×106Hz)D150-2.1
誘電正接(×106Hz)D150-0.0005

(注1)上記の物性値は1例であり参考値として使用して下さい。〔参考資料:日本弗素樹脂工業会〕
(注2)SI単位換算[応力]1MPa=10.1972kgf/cm2

選択基準

性質FEP
最高使用温度(℃)200
電気的性質
難燃性(注1)LO1(02%)95<
機械的性質
低摩擦性
耐薬品性
アルカリ
溶剤
非粘着性
耐候性
透明性(注2)
成形性
比重2.15

記号は次の通りとする。〔参考資料:日本弗素樹脂工業会〕
◎非常に優れている。○優れている △使用可 ×使用不可
(注1)LO1:限界酸素指数(V0L%)。数値の大きいほど難燃性大。
(注2)薄い成形品の場合。

関連ふっ素樹脂の物質特定

略号化学式物質番号CAS No.
FEP(CF2-CF2)m
(CF3CF-CF2)n
6-94625067-11-2

規格表

チューブの耐圧力値

ヨドフロン FEPロッド 規格表

(注1)上記数値において、破壊圧力は測定値、常用圧力は推奨値です。また曲げ半径は加工容易な目安値(熱曲げ限界半径は曲げ治具使用)です。
(注2)いずれの数値も保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

長さ

(mm)

最小発注数量
9
200
1個
12
200
1個
15
300
1個
20
300
1個
23
300
1個
25
300
1個
30
300
1個
35
300
1個
40
300
1個
45
300
1個
50
200
1個
55
200
1個
60
200
1個
65
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,557
( 2,813 )
19日目
4,074
( 4,481 )
19日目
8,729
( 9,602 )
19日目
14,758
( 16,234 )
11日目
19,515
( 21,467 )
19日目
22,029
( 24,232 )
19日目
31,758
( 34,934 )
11日目
41,129
( 45,242 )
19日目
53,686
( 59,055 )
19日目
68,000
( 74,800 )
19日目
55,972
( 61,569 )
19日目
67,715
( 74,487 )
19日目
80,486
( 88,535 )
19日目
94,543
( 103,997 )
19日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂製(FEP)ロッド。機械部品・電気部品・化学プラント機材などの素材に最適。耐透過性に優れています。

カタログ

  • ※材質FEPはカタログ非掲載となります

20
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドフロン FEPロッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドフロン FEPロッド
ヨドフロン PTFE(F4)ロッド
べスペル®(ポリイミド)ロッド
【クリーン洗浄品】精密樹脂ロッド
【クリーン洗浄品】樹脂ロッド 外径フリー指定タイプ
ベスタールNA丸棒
メーカー淀川ヒューテック淀川ヒューテックミスミミスミミスミ三ツ星ベルト
通常価格2,557-2,377 ----5,796
通常出荷日11日目〜19日目6日目5日目4日目5日目
種類丸棒丸棒丸棒丸棒丸棒丸棒
材質FEPPTFE(F4)PIPEEKPEEKポリアセタール(POM)
乳白色乳白色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング