ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MTF-100-1.0-1000-1000
2023年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE)素材を圧縮して作った板状の樹脂プレート。
【特長】
・PTFEを圧縮成形して作った板状のPTFE素材です。
・非粘着性・電気絶縁性、低摩擦性、耐熱性、耐薬品性などに優れている。
・使用温度範囲:-60℃~+260℃。
・多種多用な寸法・規格を用意。
・1mm厚~55mm厚まで多様な厚みのシートをご用意いたします。
【用途】
・電気絶縁材料、機械部品、ガスケットとして利用可能。