17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューコーフロー(R)スパゲティチューブ PFA(ミリサイズタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューコーフロー(R)スパゲティチューブ PFA(ミリサイズタイプ)

販売終了

型番

TUF-200-2X4-10M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・各種のふっ素樹脂を薄肉のチューブ状に成形した製品です
・耐熱性、非粘着性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れており、広い産業分野で使用されています
・ふっ素樹脂PFAを溶融押出成形した透明なチューブです
・半導体製造装置用として、チューブの内面の平滑性に優れ、溶出イオンを押えた高純度PFAチューブの製造も行っています
【用途】
・化学プラント/半導体製造装置/食品製造装置/理化学機器/自動車部品/薬液、燃料、油、スチームの移送管/電気絶縁用被覆

指定中の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂
[標準ふっ素樹脂] PFA
半透明
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 / 熱媒体油
外径 mm(φ)
4
内径 mm(φ)
2
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~4
内径【区分】
~2
長さ(m)
10
最高使用温度(℃)
260

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト