17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が140型番あります。

Oリング V 真空フランジ用

通常単価(税別)
4238,091
税込単価
4641,900
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

JIS規格に定められたOリングのシリーズ。(真空フランジ用)【特長】・構造が単純にも関わらず、自封作用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本体色について:材質シリコーンゴムの場合は赤色、その他材質については黒色となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が140型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

規格表

単位 :mm

呼び
番号
Oリング実寸法フランジみぞ部の寸法
d2d1A
呼び径
G1G2es
*V104.0±0.109.5±0.20 10 5.03.0
*V1110.511
*V1211.512
*V1413.514
V1514.51525
*V1615.5±0.2416 
*V1817.518
*V2019.520
*V2120.521
*V2221.522
V2423.5102434
*V2524.5±0.33 25 
*V2625.526
*V2827.528
*V3029.530
*V3231.532
V3433.5203444
*V3534.5±0.37 35 
*V3635.536
*V3837.538
V4039.5254050
*V4241.5±0.49 42 
*V4443.544
*V4544.545
*V4645.546
*V4847.548
*V5049.550
*V5352.553
V5554.5405565
*V5655.5±0.61 56 
*V5857.558
*V6059.560
*V6362.563
*V6564.565
*V6766.567
V7069.0507080
*V7574.0±0.72 75 
*V8079.080
V8584.0658595
*V9089.0±0.83 90 
*V9594.095
V10099.080100110
*V105104.0±0.97 105 
*V110109.0110
*V115114.0115
V120119.0100120130
*V1254.0±0.10124.0 125 5.03.0
*V130129.0±1.18130
*V135134.0135
*V140138.0140
*V145143.5145
V150148.5125150160
*V155153.0±1.36 155 
*V160158.0160
*V165163.0165
*V170168.0170
V175173.0150175185
*V180178.0±1.53 180 
*V185183.0185
*V190188.0190
*V195193.0195
*V200198.0200
*V205203.0±1.70205
*V210208.0210
*V215213.0215
*V220218.0220
V2256.0±0.15222.52002252418.04.5
*V230227.5±1.95 230 
*V235232.5235
*V240237.5240
*V245242.5245
*V250247.5250
*V255252.5±2.02255
*V260257.5260
*V265262.5265
*V270267.5270
V275272.0250275291
*V280277.0±2.27 280 
*V285282.0285
*V290287.0290
*V295292.0295
*V300297.0300
*V305302.0±2.34305
*V310307.0310
*V315312.0315
*V320317.0320
V325321.5300325341
*V330326.5±2.51 330 
*V335331.5335
*V340336.5340
*V345341.5345
*V350346.5350
*V355351.5±2.68355
*V360356.5360
*V365361.5365
*V370366.5370
*V375371.5375
V380376.0350380396
*V385381.0±2.83 385 
*V390386.0390
*V395391.0395
*V400396.0400
*V405401.0±2.99405
*V410406.0410
*V415411.0415
*V420416.0420
*V425421.0425
V430425.5400430446
*V435430.5±3.15 435 
*V440435.5440
*V445440.5445
*V450445.5450
*V455450.5±3.30455
*V460455.5460
*V465460.5465
*V470465.5470
*V475470.5475
V48010.0±0.30475.045048050412.07.0
*V490485.0±3.60 490 
*V500494.5500
*V510504.5510
*V520514.5520
V530524.5500530554
*V540534.0±3.92 540 
*V550544.0550
*V560554.0560
*V570564.0570
*V580574.0580
V585579.0550585609
*V590584.0±4.24 590 
*V600593.0600
*V610603.5610
*V620613.5620
*V630623.5630
V640633.5600640664
*V650643.0±4.54 650 

開発秘話

 

Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。

型番リスト

表示件数

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
9.5
4
ニトリルゴム
1種A
V10
-
1個
9.5
4
ニトリルゴム
1種B
V10
10
1個
9.5
4
シリコーンゴム
4種C
V10
10
1個
9.5
4
フッ素ゴム
4種D
V10
10
1個
10.5
4
ニトリルゴム
1種A
V11
10
10個
11.5
4
ニトリルゴム
1種A
V12
10
10個
13.5
4
ニトリルゴム
1種A
V14
10
1個
13.5
4
ニトリルゴム
1種B
V14
10
1個
13.5
4
フッ素ゴム
4種D
V14
10
1個
14.5
4
ニトリルゴム
1種A
V15
10
1個
14.5
4
シリコーンゴム
4種C
V15
10
1個
14.5
4
フッ素ゴム
4種D
V15
10
1個
15.5
4
ニトリルゴム
1種B
V16
10
1個
15.5
4
シリコーンゴム
4種C
V16
10
1個
15.5
4
フッ素ゴム
4種D
V16
10
1個
17.5
4
ニトリルゴム
1種A
V18
10
10個
17.5
4
フッ素ゴム
4種D
V18
10
1個
19.5
4
ニトリルゴム
1種A
V20
10
10個
19.5
4
フッ素ゴム
4種D
V20
10
1個
20.5
4
ニトリルゴム
1種A
V21
10
10個
20.5
4
シリコーンゴム
4種C
V21
10
1個
20.5
4
フッ素ゴム
4種D
V21
10
1個
23.5
4
ニトリルゴム
1種A
V24
10
1個
23.5
4
シリコーンゴム
4種C
V24
10
1個
24.5
4
ニトリルゴム
1種A
V25
10
10個
24.5
4
フッ素ゴム
4種D
V25
10
1個
25.5
4
ニトリルゴム
1種A
V26
-
1個
25.5
4
ニトリルゴム
1種B
V26
10
1個
27.5
4
ニトリルゴム
1種A
V28
10
1個
27.5
4
フッ素ゴム
4種D
V28
10
1個
29.5
4
フッ素ゴム
4種D
V30
10
1個
31.5
4
ニトリルゴム
1種A
V32
10
1個
31.5
4
シリコーンゴム
4種C
V32
10
1個
33.5
4
ニトリルゴム
1種A
V34
10
10個
33.5
4
フッ素ゴム
4種D
V34
10
1個
34.5
4
ニトリルゴム
1種A
V35
10
1個
35.5
4
ニトリルゴム
1種A
V36
10
1個
35.5
4
シリコーンゴム
4種C
V36
10
1個
37.5
4
ニトリルゴム
1種A
V38
10
1個
39.5
4
ニトリルゴム
1種A
V40
10
1個
39.5
4
フッ素ゴム
4種D
V40
10
1個
41.5
4
ニトリルゴム
1種A
V42
10
1個
41.5
4
フッ素ゴム
4種D
V42
10
1個
43.5
4
シリコーンゴム
4種C
V44
10
1個
44.5
4
ニトリルゴム
1種A
V45
10
1個
45.5
4
フッ素ゴム
4種D
V46
10
1個
49.5
4
ニトリルゴム
1種A
V50
10
1個
49.5
4
フッ素ゴム
4種D
V50
10
1個
54.5
4
ニトリルゴム
1種A
V55
10
1個
54.5
4
ニトリルゴム
1種B
V55
10
1個
54.5
4
フッ素ゴム
4種D
V55
10
1個
55.5
4
フッ素ゴム
4種D
V56
10
1個
57.5
4
ニトリルゴム
1種A
V58
10
1個
59.5
4
ニトリルゴム
1種A
V60
10
1個
62.5
4
ニトリルゴム
1種A
V63
10
1個
64.5
4
ニトリルゴム
1種A
V65
10
1個
64.5
4
フッ素ゴム
4種D
V65
10
1個
66.5
4
シリコーンゴム
4種C
V67
10
1個
69
4
ニトリルゴム
1種A
V70
10
1個
69
4
ニトリルゴム
1種B
V70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42
( 46 )
9日目
150
( 165 )
9日目
217
( 239 )
7日目
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
7日目
155
( 171 )
14日目
363
( 399 )
9日目
84
( 92 )
9日目
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
9日目
212
( 233 )
7日目
213
( 234 )
14日目
604
( 664 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
14日目
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
14日目
594
( 653 )
9日目
91
( 100 )
7日目
272
( 299 )
7日目
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
14日目
67
( 74 )
9日目
186
( 205 )
14日目
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
639
( 703 )
7日目
891
( 980 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
14日目
393
( 432 )
7日目
76
( 84 )
7日目
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
7日目
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
14日目
190
( 209 )
7日目
127
( 140 )
7日目
625
( 688 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
14日目
1,044
( 1,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
14日目
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
14日目
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,026
( 1,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
7日目
293
( 322 )
14日目
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,029
( 1,132 )
14日目
291
( 320 )
7日目
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
14日目
249
( 274 )
14日目
1,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
14日目
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
14日目

詳細情報

基本情報

JIS規格に定められたOリングのシリーズ。(真空フランジ用)
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・JIS規格のシリーズで、各種機械に
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本体色について:材質シリコーンゴムの場合は赤色、その他材質については黒色となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング V 真空フランジ用のレビュー
3.7平均満足度:3.712件のレビュー
真空窓用
4
満足度:4.0
真空装置の窓材固定に使用。V40などは各所で購入できるが、V38のような、規格品ではあるが若干特殊なものは入手性が悪い。...もっと読む
1人が参考にしています。
金属の緩衝材として
1
満足度:1.0
WEB上で商品を選んだ際に黒色の画像の商品が表示されていた為、購入したが届いた商品は赤色だった。交換を予定していたOリン...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。ミスミ商品担当です。 商品画像については弊社の代表型式の画像となりますので、 カタログ上の「ご注意」の欄に上記の材質毎の製品の色について文言を追記させて頂きます。 この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
在庫なし
1
満足度:1.0
最近,在庫があるとの表示があるのに,実際には在庫がないことがおおい品目が多発しています.MISUMI そろそろやばいので...もっと読む
0人が参考にしています。
熱湯のある箇所の開閉装置に使用する
4
満足度:4.0
止水効果に大変満足できる。線径は3.5があればよかったが、本商品は4しかないので4にしたため抵抗が増し、開閉動作の滑らか...もっと読む
0人が参考にしています。
真空装置
5
満足度:5.0
大口径の真空フランジのシール用として購入しました。他での販売を見つけることができなかったところ、ミスミでは1日出荷という...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空フランジにしか使えないのですか?
A
真空フランジ用にJISが定めた規格ですが、真空フランジ以外の幅広い機器に使用されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング V 真空フランジ用
Oリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)
JIS B 2401 V番 (真空フランジ用)
オーリング(真空フランジ用/ニトリルゴム)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
Oリング(固定用)
メーカー武蔵オイルシール工業NOKSUNCOエスコエスコ森清化工
通常価格42-170 -2,918 -148 -169 -64 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目2日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格V真空フランジ用V(真空フランジ用)V(真空フランジ用)V(真空フランジ用)V(真空フランジ用)G(固定用)

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング