メカニカル部品技術窓口
OリングのSS番規格シリーズ。(固定用)【特長】・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好で...
詳細を確認
寸法図

A-Aの拡大
| 材質 | JIS規格 | 旧JIS規格 | 色味 | 硬度 タイプA デュロメータ | 使用温度範囲 |
| ニトリルゴム | NBR-70-1 | 1種A | 黒 | A70±5 | -30℃~+100℃ |
| シリコーンゴム | VMQ-70 | 4種C | 朱 | A70±5 | -50℃~+200℃ |
| フッ素ゴム | FKM-70 | 4種D | 黒 | A70±5 | -15℃~+200℃ |
| 呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 太さ d2 | 内径 d1 | |||
| SS-005 | 1 | ±0.07 | 0.5 | ±0.10 |
| SS-008 | 0.8 | |||
| SS-010 | 1 | |||
| SS-012 | 1.2 | |||
| SS-015 | 1.5 | |||
| SS-018 | 1.8 | |||
| SS-020 | 2 | |||
| SS-022 | 2.2 | |||
| SS-025 | 2.5 | |||
| SS-028 | 2.8 | |||
| SS-030 | 3 | |||
| SS-032 | 3.2 | |||
| SS-035 | 3.5 | |||
| SS-038 | 3.8 | |||
| SS-040 | 4 | |||
| SS-042 | 4.2 | |||
| SS-045 | 4.5 | |||
| SS-048 | 4.8 | |||
| SS-050 | 5 | |||
| SS-055 | 5.5 | |||
| SS-060 | 6 | |||
| SS-065 | 6.5 | |||
| SS-070 | 7 | |||
| SS-075 | 7.5 | |||
| SS-080 | 8 | |||
| SS-085 | 8.5 | |||
| SS-090 | 9 | |||
| SS-095 | 9.5 | |||
| SS-100 | 10 | |||
| SS-105 | 10.5 | |||
| SS-110 | 11 | |||
| SS-115 | 11.5 | |||
| SS-120 | 12 | |||
| SS-125 | 12.5 | |||
| SS-130 | 13 | |||
| SS-135 | 13.5 | |||
| SS-140 | 14 | |||
| SS-145 | 14.5 | |||
| SS-150 | 15 | |||
| SS-155 | 15.5 | |||
| SS-160 | 16 | |||
| SS-165 | 16.5 | |||
| SS-170 | 17 | |||
| SS-175 | 17.5 | |||
| SS-180 | 18 | |||
| SS-185 | 18.5 | |||
| SS-190 | 19 | |||
| SS-195 | 19.5 | |||
| SS-200 | 20 | |||
Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 14日目 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 7日目 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円 ( 54円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 9日目 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 14日目 |
47円 ( 52円 ) | 14日目 |
61円 ( 67円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47円 ( 52円 ) | 14日目 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78円 ( 86円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82円 ( 90円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
140円 ( 154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78円 ( 86円 ) | 7日目 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
145円 ( 160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
145円 ( 160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97円 ( 107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
104円 ( 114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
129円 ( 142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
204円 ( 224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
202円 ( 222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
139円 ( 153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187円 ( 206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187円 ( 206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
243円 ( 267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
OリングのSS番規格シリーズ。(固定用)
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・線径が細く、広範囲の各種機械に多く使用されている
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
大口径Oリング
4
ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

NOK
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):36円~