メカニカル部品技術窓口
OリングのS番規格シリーズ。【特長】・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。・...
詳細を確認
円筒面固定用

円筒面固定用
外圧用

円筒面固定用
内圧用

寸法図1

寸法図2
| 材質 | JIS規格 | 旧JIS規格 | 色味 | 硬度 タイプA デュロメータ | 使用温度範囲 |
| ニトリルゴム | NBR-70-1 | 1種A | 黒 | A70±5 | -30℃~+100℃ |
| NBR-90 | 1種B | A90±5 | -25℃~+100℃ | ||
| シリコーンゴム | VMQ-70 | 4種C | 朱 | A70±5 | -50℃~+200℃ |
| フッ素ゴム | FKM-70 | 4種D | 黒 | A70±5 | -15℃~+200℃ |
単位:mm
| 呼び 番号 | O リングの寸法 | みぞ部の寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さd2 | 内径d1 | d | D1 | D | G | +0.25 0 | H | 0 -0.1 | ||
| SO2 | 1.5±0.1 | 1.5 | ±0.15 | 2 | 4.8 | 4 | 2.5 | 1.0 | ||
| SO3 | 2.5 | ±0.15 | 3 | 5.8 | 5 | |||||
| SO4 | 3.5 | ±0.15 | 4 | 6.6 | 6 | |||||
| SO5 | 4.5 | ±0.15 | 5 | 7.4 | 7 | |||||
| SO6 | 5.5 | ±0.15 | 6 | 8.3 | 8 | |||||
| SO7 | 6.5 | ±0.15 | 7 | 9.3 | 9 | |||||
| SO8 | 7.5 | ±0.15 | 8 | 10.3 | 10 | |||||
| SO9 | 8.5 | ±0.15 | 9 | 11.3 | 11 | |||||
| SO10 | 9.5 | ±0.15 | 10 | 12.3 | 12 | |||||
| SO11.2 | 10.7 | ±0.15 | 11.2 | 13.5 | 13.2 | |||||
| SO12 | 11.5 | ±0.15 | 12 | 14.3 | 14 | |||||
| SO12.5 | 12.0 | ±0.15 | 12.5 | 14.8 | 14.5 | |||||
| SO14 | 13.5 | ±0.15 | 14 | 16.3 | 16 | |||||
| SO15 | 14.5 | ±0.15 | 15 | 17.3 | 17 | |||||
| SO16 | 15.5 | ±0.15 | 16 | 18.3 | 18 | |||||
| SO18 | 17.5 | ±0.15 | 18 | 20.3 | 20 | |||||
| SO20 | 19.5 | ±0.15 | 20 | 22.3 | 22 | |||||
| SO22 | 21.5 | ±0.15 | 22 | 24.3 | 24 | |||||
| SO22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | ±0.15 | 22.4 | 25.9 | 25.4 | 2.7 | 1.5 | ||
| SO24 | 23.5 | ±0.15 | 24 | 27.5 | 27 | |||||
| SO25 | 24.5 | ±0.15 | 25 | 28.5 | 28 | |||||
| SO26 | 25.5 | ±0.15 | 26 | 29.5 | 29 | |||||
| SO28 | 27.5 | ±0.15 | 28 | 31.5 | 31 | |||||
| SO29 | 28.5 | ±0.15 | 29 | 32.5 | 32 | |||||
| SO30 | 29.5 | ±0.15 | 30 | 33.5 | 33 | |||||
| SO31.5 | 31.0 | ±0.15 | 31.5 | 35 | 34.5 | |||||
| SO32 | 31.5 | ±0.15 | 32 | 35.5 | 35 | |||||
| SO34 | 33.5 | ±0.15 | 34 | 37.5 | 37 | |||||
| SO35 | 34.5 | ±0.15 | 35 | 38.5 | 38 | |||||
| SO35.5 | 35.0 | ±0.15 | 35.5 | 39 | 38.5 | |||||
| SO36 | 35.5 | ±0.15 | 36 | 39.5 | 39 | |||||
| SO38 | 37.5 | ±0.15 | 38 | 41.5 | 41 | |||||
| SO39 | 38.5 | ±0.15 | 39 | 42.5 | 42 | |||||
| SO40 | 39.5 | ±0.15 | 40 | 43.5 | 43 | |||||
| SO42 | 41.5 | ±0.25 | 42 | 45.5 | 45 | |||||
| SO44 | 43.5 | ±0.25 | 44 | 47.5 | 47 | |||||
| SO45 | 44.5 | ±0.25 | 45 | 48.5 | 48 | |||||
| SO46 | 45.5 | ±0.25 | 46 | 49.5 | 49 | |||||
| SO48 | 47.5 | ±0.25 | 48 | 51 | 51 | |||||
| SO50 | 49.5 | ±0.25 | 50 | 53 | 53 | |||||
| SO53 | 52.5 | ±0.25 | 53 | 56 | 56 | |||||
| SO55 | 54.5 | ±0.25 | 55 | 58 | 58 | |||||
| SO56 | 55.5 | ±0.25 | 56 | 59 | 59 | |||||
| SO60 | 59.5 | ±0.25 | 60 | 63 | 63 | |||||
| SO63 | 62.5 | ±0.25 | 63 | 66 | 66 | |||||
| SO65 | 64.5 | ±0.25 | 65 | 68 | 68 | |||||
| SO67 | 66.5 | ±0.25 | 67 | 70 | 70 | |||||
| SO70 | 69.5 | ±0.25 | 70 | 73 | 73 | |||||
| SO71 | 70.5 | ±0.4 | 71 | 74 | 74 | |||||
単位:mm
| 呼び 番号 | O リングの寸法 | みぞ部の寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さd2 | 内径d1 | d | D1 | D | G | +0.25 0 | H | 0 -0.1 | ||
| SO75 | 2.0±0.1 | 74.5 | ±0.4 | 75 | 78 | 78 | 2.7 | 1.5 | ||
| SO80 | 79.5 | ±0.4 | 80 | 83 | 83 | |||||
| SO85 | 84.5 | ±0.4 | 85 | 88 | 88 | |||||
| SO90 | 89.5 | ±0.4 | 90 | 93 | 93 | |||||
| SO95 | 94.5 | ±0.4 | 95 | 98 | 98 | |||||
| SO100 | 99.5 | ±0.4 | 100 | 103 | 103 | |||||
| SO105 | 104.5 | ±0.4 | 105 | 108 | 108 | |||||
| SO110 | 109.5 | ±0.4 | 110 | 113 | 113 | |||||
| SO112 | 111.5 | ±0.4 | 112 | 115 | 115 | |||||
| SO115 | 114.5 | ±0.4 | 115 | 118 | 118 | |||||
| SO120 | 119.5 | ±0.4 | 120 | 123 | 123 | |||||
| SO125 | 124.5 | ±0.4 | 125 | 128 | 128 | |||||
| SO130 | 129.5 | ±0.6 | 130 | 133 | 133 | |||||
| SO132 | 131.5 | ±0.6 | 132 | 135 | 135 | |||||
| SO135 | 134.5 | ±0.6 | 135 | 138 | 138 | |||||
| SO140 | 139.5 | ±0.6 | 140 | 143 | 143 | |||||
| SO145 | 144.5 | ±0.6 | 145 | 148 | 148 | |||||
| SO150 | 149.5 | ±0.6 | 150 | 153 | 153 | |||||
| SO155 | 154.5 | ±0.6 | 155 | 158 | 158 | |||||
| SO160 | 159.5 | ±0.6 | 160 | 163 | 163 | |||||
| SO165 | 164.5 | ±0.6 | 165 | 168 | 168 | |||||
| SO170 | 169.5 | ±0.6 | 170 | 173 | 173 | |||||
| SO175 | 174.5 | ±0.6 | 175 | 178 | 178 | |||||
| SO180 | 179.5 | ±0.6 | 180 | 183 | 183 | |||||
| SO185 | 184.5 | ±0.8 | 185 | 188 | 188 | |||||
| SO190 | 189.5 | ±0.8 | 190 | 193 | 193 | |||||
| SO195 | 194.5 | ±0.8 | 195 | 198 | 198 | |||||
| SO200 | 199.5 | ±0.8 | 200 | 203 | 203 | |||||
| SO205 | 204.5 | ±0.8 | 205 | 208 | 208 | |||||
| SO210 | 209.5 | ±0.8 | 210 | 213 | 213 | |||||
| SO215 | 214.5 | ±0.8 | 215 | 218 | 218 | |||||
| SO220 | 219.5 | ±0.8 | 220 | 223 | 223 | |||||
| SO225 | 224.5 | ±0.8 | 225 | 228 | 228 | |||||
| SO230 | 229.5 | ±0.8 | 230 | 233 | 233 | |||||
| SO235 | 234.5 | ±0.8 | 235 | 238 | 238 | |||||
| SO240 | 239.5 | ±0.8 | 240 | 243 | 243 | |||||
| SO245 | 244.5 | ±0.8 | 245 | 248 | 248 | |||||
| SO250 | 249.5 | ±0.8 | 250 | 253 | 253 | |||||
| SO255 | 254.5 | ±0.8 | 255 | 258 | 258 | |||||
| SO260 | 259.5 | ±0.8 | 260 | 263 | 263 | |||||
| SO265 | 264.5 | ±0.8 | 265 | 268 | 268 | |||||
| SO270 | 269.5 | ±0.8 | 270 | 273 | 273 | |||||
| SO275 | 274.5 | ±0.8 | 275 | 278 | 278 | |||||
| SO280 | 279.5 | ±0.8 | 280 | 283 | 283 | |||||
| SO285 | 284.5 | ±0.8 | 285 | 288 | 288 | |||||
| SO290 | 289.5 | ±0.8 | 290 | 293 | 293 | |||||
| SO295 | 294.5 | ±0.8 | 295 | 298 | 298 | |||||
| SO300 | 299.5 | ±0.8 | 300 | 303 | 303 | |||||
Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26円 ( 29円 ) | 7日目 |
66円 ( 73円 ) | 7日目 |
74円 ( 81円 ) | 7日目 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
79円 ( 87円 ) | 7日目 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
84円 ( 92円 ) | 8日目 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 7日目 |
26円 ( 29円 ) | 10日目 |
67円 ( 74円 ) | 14日目 |
101円 ( 111円 ) | 14日目 |
37円 ( 41円 ) | 7日目 |
62円 ( 68円 ) | 14日目 |
114円 ( 125円 ) | 14日目 |
34円 ( 37円 ) | 7日目 |
65円 ( 72円 ) | 14日目 |
160円 ( 176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34円 ( 37円 ) | 7日目 |
65円 ( 72円 ) | 14日目 |
190円 ( 209円 ) | 7日目 |
32円 ( 35円 ) | 7日目 |
78円 ( 86円 ) | 7日目 |
166円 ( 183円 ) | 7日目 |
34円 ( 37円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 7日目 |
145円 ( 160円 ) | 14日目 |
34円 ( 37円 ) | 7日目 |
148円 ( 163円 ) | 7日目 |
198円 ( 218円 ) | 7日目 |
38円 ( 42円 ) | 7日目 |
114円 ( 125円 ) | 14日目 |
224円 ( 246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38円 ( 42円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 7日目 |
206円 ( 227円 ) | 7日目 |
49円 ( 54円 ) | 7日目 |
160円 ( 176円 ) | 7日目 |
224円 ( 246円 ) | 7日目 |
49円 ( 54円 ) | 10日目 |
147円 ( 162円 ) | 7日目 |
224円 ( 246円 ) | 7日目 |
49円 ( 54円 ) | 7日目 |
160円 ( 176円 ) | 7日目 |
56円 ( 62円 ) | 7日目 |
160円 ( 176円 ) | 7日目 |
328円 ( 361円 ) | 7日目 |
56円 ( 62円 ) | 7日目 |
160円 ( 176円 ) | 10日目 |
328円 ( 361円 ) | 7日目 |
56円 ( 62円 ) | 7日目 |
328円 ( 361円 ) | 7日目 |
52円 ( 57円 ) | 14日目 |
176円 ( 194円 ) | 7日目 |
351円 ( 386円 ) | 7日目 |
OリングのS番規格シリーズ。
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・低価格で種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・線径が細く、広範囲の各種機械に多く使用されている。
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

ミスミ
大口径Oリング
4
NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~