17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が343型番あります。

Oリング P 運動用・固定用(円筒面)

通常単価(税別)
139,273
税込単価
1410,200
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

JIS規格に定められたOリングのシリーズ(運動用、固定用)。【特長】・構造が単純にも関わらず、自封作用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が343型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

運動用、固定用(円筒面)のみぞ寸法及び形状

【配色】

  • ニトリルゴム : 黒色
  • シリコーンゴム : 朱色(オレンジ色)
  • フッ素ゴム : 黒色
みぞ寸法及び形状図

みぞ寸法及び形状図

製品仕様

Oリングのイメージ画像

Oリングのイメージ画像

規格表

材質JIS規格旧JIS規格色味硬度
タイプA デュロメータ
使用温度範囲
ニトリルゴムNBR-70-11種AA70±5-30℃~+100℃
NBR-901種BA90±5-25℃~+100℃
NBR-70-22種A70±5-25℃~+80℃
シリコーンゴムVMQ-704種CA70±5-50℃~+200℃
フッ素ゴムFKM-704種DA70±5-15℃~+200℃
呼び番号Oリング実寸法みぞ部の寸法みぞ部の寸法参考呼び番号
轴径 d参考穴径 D参考G 0~+0.25REつぶししろ
d2d1dの許容差に相当 するハメアイ記号Dの許容差に相当 するハメアイ記号バックアップ リングなしバックアップ リング 1 個バックアップ リング 2 個最大最大mm%
最大最小最大最小
P21.9±0.081.8±0.1420 -0.05---5+0.05 0-2.53.95.40.40.050.480.2724.214.8P2
P32.8±0.143h9f8e96H10P3
P43.8±0.1447-P4
P54.8±0.1558P5
P65.8±0.1569P6
P76.8±0.167e810P7
P87.8±0.16811P8
P98.8±0.17912P9
P109.8±0.171013P10
P10A2.4±0.099.8±0.17100 -0.0614+0.06 03.24.46.00.490.2519.710.8P10A
P1110.8±0.181115P11
P11.211±0.1811.215.2P11.2
P1211.8±0.191216P12
P12.512.3±0.1912.516.5P12.5
P1413.8±0.191418P14
P1514.8±0.201519P15
P1615.8±0.201620P16
P1817.8±0.211822P18
P2019.8±0.2220e724P20
P2120.8±0.232125P21
P2221.8±0.242226P22

商品特長詳細

  • Oリングは往復運動や固定された部分の液体、気体を密封する目的で作られた合成ゴム製のリング。
  • 一般に溝に装着し、適度に圧縮することで生じる応力によってシール機能を発揮する。
  • 装着の状態はどんなパッキンより簡単で、場所をとらず誰がやっても同じにでき、自封作用で高圧用にも安定した密封性能を唯一のOリングだけで果す。
  • 価格低廉で長期に使用するから原価管理上有利。
  • 小さな圧縮量(ツブシシロ)で装着するから運動摩擦抵抗が比較的小さく効率が上る。
  • 固定用に使用する場合ナットの締め過ぎが起こらない。

作用の原理

作用の原理のイメージ図

作用の原理のイメージ図

  • 第1図 Oリングが無圧か微圧の流体をシールする場合ではOリングが断面直径の何%かに相当するツブシシロにより、密封が保たれている。
  • 第2図のように流体の圧力が増加されますと、みぞ中のつぶされているOリングが圧力側面から押し動かされて片寄りながら自己密封作用でシールする。
  • 第3図 さらに圧力が増加して10Mpaをこえますとゴムの軟らかさからスキマにハミ出してOリングを損傷させることになる。
  • 第4図はこれを防止するため圧力方向とは反対側又は両方に圧力のある場合はOリングの両側に革又はふっ素樹脂製のバックアップリングを添装する。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 運動用では滑動する金属面をなめらかに仕上げる(1.5S程度)。みぞ内は3S程度とする。
  • 往復滑動面に孔などがあるときは、その防護に注意する。
  • Oリングを2箇以上同一個所に用いない。
  • みぞの設計に注意する。
  • Oリングの破壊が起ると急に漏れが生じて事故を起すので運動用の場合は耐用期限で必ず交換する。
  • ゴム質のため空気中で老化を起すから保存に注意する。

開発秘話

 

Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。

型番リスト

表示件数

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
1.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P02
10
10個
1.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P02
10
1個
2.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P03
10
10個
2.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P03
10
10個
2.8
1.9
シリコーンゴム
4種C
P03
10
10個
2.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P03
10
10個
3.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P04
10
10個
3.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P04
10
10個
3.8
1.9
シリコーンゴム
4種C
P04
10
10個
3.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P04
10
10個
4.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P05
10
10個
4.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P05
10
10個
4.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P05
10
10個
5.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P06
10
10個
5.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P06
10
10個
5.8
1.9
シリコーンゴム
4種C
P06
10
10個
5.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P06
10
10個
6.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P07
10
10個
6.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P07
10
10個
6.8
1.9
シリコーンゴム
4種C
P07
10
1個
6.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P07
10
10個
7.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P08
10
10個
7.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P08
10
10個
7.8
1.9
ニトリルゴム
2種
P08
10
1個
7.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P08
10
10個
8.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P09
10
10個
8.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P09
10
10個
8.8
1.9
シリコーンゴム
4種C
P09
10
10個
8.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P09
10
10個
9.8
1.9
ニトリルゴム
1種A
P10
10
10個
9.8
1.9
ニトリルゴム
1種B
P10
10
10個
9.8
1.9
ニトリルゴム
2種
P10
10
1個
9.8
1.9
フッ素ゴム
4種D
P10
10
10個
9.8
2.4
ニトリルゴム
1種A
P10A
10
10個
9.8
2.4
ニトリルゴム
1種B
P10A
10
10個
9.8
2.4
シリコーンゴム
4種C
P10A
10
10個
9.8
2.4
フッ素ゴム
4種D
P10A
10
10個
10.8
2.4
ニトリルゴム
1種A
P11
10
10個
10.8
2.4
ニトリルゴム
1種B
P11
10
10個
10.8
2.4
フッ素ゴム
4種D
P11
10
10個
11
2.4
ニトリルゴム
1種A
P11.2
10
10個
11
2.4
ニトリルゴム
1種B
P11.2
10
10個
11
2.4
シリコーンゴム
4種C
P11.2
10
10個
11
2.4
フッ素ゴム
4種D
P11.2
10
10個
11.8
2.4
ニトリルゴム
1種A
P12
10
10個
11.8
2.4
ニトリルゴム
1種B
P12
10
10個
11.8
2.4
シリコーンゴム
4種C
P12
10
10個
11.8
2.4
フッ素ゴム
4種D
P12
10
1個
12.3
2.4
ニトリルゴム
1種B
P12.5
10
10個
12.3
2.4
シリコーンゴム
4種C
P12.5
10
10個
12.3
2.4
フッ素ゴム
4種D
P12.5
10
10個
13.8
2.4
ニトリルゴム
1種B
P14
10
10個
13.8
2.4
シリコーンゴム
4種C
P14
10
10個
14.8
2.4
ニトリルゴム
1種A
P15
10
10個
14.8
2.4
ニトリルゴム
1種B
P15
10
10個
14.8
2.4
シリコーンゴム
4種C
P15
10
10個
14.8
2.4
フッ素ゴム
4種D
P15
10
1個
15.8
2.4
ニトリルゴム
1種A
P16
10
10個
15.8
2.4
ニトリルゴム
2種
P16
10
1個
15.8
2.4
シリコーンゴム
4種C
P16
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
14日目
31
( 34 )
14日目
39
( 43 )
7日目
19
( 21 )
7日目
64
( 70 )
7日目
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
7日目
19
( 21 )
7日目
58
( 64 )
7日目
39
( 43 )
7日目
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
7日目
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
7日目
19
( 21 )
7日目
84
( 92 )
7日目
43
( 47 )
14日目
54
( 59 )
7日目
19
( 21 )
7日目
84
( 92 )
7日目
105
( 116 )
14日目
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
7日目
82
( 90 )
7日目
42
( 46 )
7日目
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
11日目
75
( 83 )
7日目
15
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
7日目
58
( 64 )
7日目
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
7日目
84
( 92 )
7日目
78
( 86 )
7日目
24
( 26 )
14日目
84
( 92 )
7日目
54
( 59 )
7日目
84
( 92 )
7日目
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
7日目
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
63
( 69 )
13日目
84
( 92 )
7日目
58
( 64 )
7日目
84
( 92 )
7日目
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
54
( 59 )
7日目
33
( 36 )
7日目
84
( 92 )
7日目
69
( 76 )
7日目
183
( 201 )
7日目
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
7日目
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格に定められたOリングのシリーズ(運動用、固定用)。
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・JIS規格のシリーズで、各種機械に
・固定用で使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング P 運動用・固定用(円筒面)のレビュー
4.6平均満足度:4.610件のレビュー
Oリング
4
満足度:4.0
機械が古いためOリングが傷んでおり、こちらのOリングを取り付けました。メンテナンスが安価に済みました。
0人が参考にしています。
予備品
5
満足度:5.0
シリコンで小ロットから購入できるものを探していました。 サイズも合うものが見つかり、お客様に喜ばれました。
0人が参考にしています。
設備修理
5
満足度:5.0
メーカー純正品だと高価なため、同等品を購入。「10個から購入」だったが安価なため、在庫品としました。
0人が参考にしています。
防水構造に使用する
4
満足度:4.0
性能/品質に問題ありません。いくつかのメーカーに同仕様の製品がありますが、どれも同じ性能を得られました。 注意としては、...もっと読む
0人が参考にしています。
オイルシール
5
満足度:5.0
種類やサイズが豊富で選定がしやすい。 品質もよく、何度も購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング P 運動用・固定用(円筒面)
JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)
運動用OリングPシリーズ
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
Oリング(固定用)
AN6227番 (運動用・円筒面固定用Οリング油圧用)
メーカー武蔵オイルシール工業SUNCO日近NOK森清化工SUNCO
通常価格13-34 -103 -41 -64 -1,040 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格P運動用・固定用P(運動・固定用)P(運動・固定用)P(固定用、運動用)G(固定用)AS(運動用)

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング