メカニカル部品技術窓口
OリングのKS規格シリーズ。【特長】・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。・...
詳細を確認| 呼び番号 | Oリングの実寸法 (mm) | みぞ部の寸法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さd2 | 内径d1 | d | D | みぞ幅G | +0.25 0 | R 最大 | |||||
| バックアップ リング なし | バックアップ リング 1個 | バックアップ リング 2個 | |||||||||
| KS 1 | 1.70±0.08 | 2.75 | ±0.13 | 3 | 0 -0.05 | 6 | +0.05 0 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
| KS 2 | 3.75 | 4 | 7 | ||||||||
| KS 3 | 4.75 | 5 | 8 | ||||||||
| KS 4 | 5.75 | 6 | 9 | ||||||||
| KS 5 | 6.75 | 7 | 10 | ||||||||
| KS 6 | 7.75 | 8 | 11 | ||||||||
| KS 7 | 8.75 | 9 | 12 | ||||||||
| KS 8 | 9.75 | 10 | 13 | ||||||||
| KS 9 | 2.25±0.08 | 9.70 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | ||
| KS 10 | 11.70 | 12 | 16 | ||||||||
| KS 11 | 13.70 | 14 | 18 | ||||||||
| KS 12 | 15.70 | 16 | 20 | ||||||||
| KS 13 | 17.70 | 18 | 22 | ||||||||
| KS 14 | 19.70 | 20 | 24 | ||||||||
| KS 15 | 3.30±0.10 | 19.60 | ±0.15 | 20 | 0 -0.08 | 26 | +0.08 0 | 4.5 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
| KS 16 | 21.60 | 22 | 28 | ||||||||
| KS 17 | 23.60 | 24 | 30 | ||||||||
| KS 18 | 24.60 | 25 | 31 | ||||||||
| KS 19 | 25.60 | 26 | 32 | ||||||||
| KS 20 | 27.60 | 28 | 34 | ||||||||
| KS 21 | 29.60 | 30 | 36 | ||||||||
| KS 22 | 31.60 | 32 | 38 | ||||||||
| KS 23 | 33.60 | 34 | 40 | ||||||||
| KS 24 | 35.60 | 36 | 42 | ||||||||
| KS 25 | 37.60 | 38 | 44 | ||||||||
| KS 26 | 39.60 | 40 | 46 | ||||||||
| KS 27 | 41.60 | 42 | 48 | ||||||||
| KS 28 | 43.60 | 44 | 50 | ||||||||
| KS 29 | 45.60 | 46 | 52 | ||||||||
| KS 30 | 47.60 | 48 | 54 | ||||||||
| KS 31 | 49.60 | 50 | 56 | ||||||||
| KS 32 | 5.60±0.13 | 49.40 | ±0.25 | 50 | 0 -0.10 | 60 | +0.10 0 | 7.4 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
| KS 33 | 54.40 | 55 | 65 | ||||||||
| KS 34 | 59.40 | 60 | 70 | ||||||||
| KS 35 | 64.40 | 65 | 75 | ||||||||
| KS 36 | 69.40 | ±0.38 | 70 | 80 | |||||||
| KS 37 | 74.40 | 75 | 85 | ||||||||
| KS 38 | 79.40 | 80 | 90 | ||||||||
| KS 39 | 84.40 | 85 | 95 | ||||||||
| KS 40 | 89.40 | 90 | 100 | ||||||||
| KS 41 | 94.40 | 95 | 105 | ||||||||
| KS 42 | 99.40 | 100 | 110 | ||||||||
| KS 43 | 104.40 | 105 | 115 | ||||||||
| KS 44 | 109.40 | 110 | 120 | ||||||||
| KS 45 | 114.40 | 115 | 125 | ||||||||
| KS 46 | 5.60±0.15 | 119.40 | 120 | 130 | |||||||
| KS 47 | 124.40 | 125 | 135 | ||||||||
| KS 48 | 129.40 | ±.058 | 130 | 140 | |||||||
| KS 49 | 134.40 | 135 | 145 | ||||||||
| KS 50 | 139.40 | 140 | 150 | ||||||||
| KS 51 | 144.40 | 145 | 155 | ||||||||
| KS 52 | 149.40 | 150 | 160 | ||||||||
| KS 53 | 8.30±0.15 | 149.00 | 150 | 165 | 10.8 | 11.7 | 15.0 | ||||
| KS 54 | 159.00 | 160 | 175 | ||||||||
| KS 55 | 169.00 | 170 | 185 | ||||||||
| KS 56 | 179.00 | 180 | 195 | ||||||||
| KS 57 | 189.00 | ±0.76 | 190 | 205 | |||||||
| KS 58 | 199.00 | 200 | 215 | ||||||||
Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。
OリングのKS規格シリーズ。
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・JIS規格には無いサイズで、各種機械に。
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
大口径Oリング
4
ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

タガミシール
大口径Oリング
5