メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d1(mm)

    ~mm
  • 太さ d2(mm)

    ~mm
  • 材料の種類

    ~mm
  • 呼び番号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

Oリング JASO F404 3000番(運動用、固定用)

通常単価(税別)
542
税込単価
596
通常出荷日:14日目

自動車工業規格Oリングのシリーズ。【特長】・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良...

詳細を確認

型番:

35085-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35085-2の仕様・寸法情報

種類
Oリング
規格
[JASO(運動・固定用)] JASO F404(運動用、固定用)
内径 d1(mm)
84.6
太さ d2(mm)
3.5
材質
ニトリルゴム
材料の種類
2種
呼び番号
35085
RoHS?
10

商品情報

Oリング

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

固定用(円筒面)

固定用(円筒面)

材料の種類備考(参考)
1種A一般鉱物油用ニトリルゴム相当
2種耐ガソリン用ニトリルゴム相当
3種耐動植物油用スチレンブタジェンゴム
又は天然ゴム相当
4種C耐熱用シリコーンゴム相当
4種D耐熱用フッ素ゴム相当
4種E耐熱用アクリルゴム相当
5種クーラント液用エチレンプロピレンゴム相当
J A S O
呼び番号
呼び
内径
Oリングの寸法J I S
呼び番号
旧呼び番号
太さW内径d
31025253.1±0.124.4± 0.15G25 
310303029.4G30 
310353534.4G35 
310404039.4±0.25G40 
310454544.4G45 
310505049.4G50 
310555554.4G55 
310606059.4G60 
310656564.4G65 
310707069.4G70 
310757574.4±0.40G75 
310808079.4G80 
310858584.4G85 
310909089.4G90 
310959594.4G95 
3110010099.4G100 
31105105104.4G105 
31110110109.4G110 
31115115114.4G115 
31120120119.4G120 
31125125124.4G125 
31130130129.4±0.60G130 
31135135134.4G135 
31140140139.4G140 
31145145144.4G145 
3502222.43.5±0.122.1± 0.15P22.43022
350242423.7P243024
350252524.7P253025
350262625.7P263026
350282827.7P283028
350303029.7P303030
3503131.531.2P31.53031
35034343.5±0.133.7±0.25P343034
3503535.535.2P35.53035
350383837.7P383038
350393938.7P393039
350404039.7P403040
350424241.7P423042
350444443.7P443044
350454544.7P453045
350484847.7P483048
350505049.7P503050
350535352.6 3053
350565655.6 3056
350606059.6 3060
350636362.6 3063
350676766.6 3067
350717170.6±0.40 3071
350757574.6 3075
350808079.6 3080
350858584.6 3085
350909089.6 3090
350959594.6 3095
3510010099.6 3100
35106106105.6 3106
35112112111.6 3112
35118118117.6 3118
35125125124.6 3125
35132132131.6±0.60 3132
35140140139.6 3140
35150150149.6 3150
寸法図

寸法図

内圧用

内圧用

外圧用

外圧用

バックアップリング1個の場合

バックアップリング1個の場合

バックアップリング2個の場合

バックアップリング2個の場合

参考表

  • ※ この表に表した内径(d)の許容差は1種、2種及び3種のOリングに適用する。なお4種C、Dについては下記の参考表による。
4 種 C下表の 3 倍
4 種 D下表の 2 倍
4 種 E下表の 3 倍
5 種下表の 3 倍
運動用・円筒面固定用・平面固定用・みぞ部の寸法
d1
d3
d2d1、d2
に対す
る許容
D1D2D3D1、D2
に対す
る許容
みぞ幅 G+0.25
0
運動用
固定用
D1とd2
D2とd1
偏心量
最 大
H ± 0.05R
最大
バックアップ
リング なし
バックアップ
リング 1 個
バックアップ
リング 2 個
25.025.30
-0.08
30.330.130.3+0.08
0
4.35.67.30.082.40.5
30.030.335.335.135.3
35.035.340.340.140.3
40.040.345.345.145.3
45.045.350.350.150.3
50.050.30
-0.10
55.355.155.3+0.10
0
55.055.360.360.160.3
60.060.365.365.165.3
65.065.370.370.170.3
70.070.375.375.175.3
75.075.380.380.180.34.85.67.30.082.40.5
80.080.385.385.185.3
85.085.390.390.190.3
90.090.395.395.195.3
95.095.3100.3100.1100.3
100.0100.3105.3105.1105.3
105.0105.3110.3110.1110.3
110.0110.3115.3115.1115.3
115.0115.3120.3120.1120.3
120.0120.3125.3125.1125.3
125.0125.3130.3130.1130.3
130.0130.3135.3135.1135.3
135.0135.3140.3140.1140.3
140.0140.3145.3145.1145.3
145.0145.3150.3150.1150.3
22.422.70
-0.08
28.428.128.4+0.08
0
4.76.07.80.082.70.7
24.024.330.029.730.0
25.025.331.030.731.0
26.026.332.031.732.0
28.028.334.033.734.0
30.030.336.035.736.0
31.531.837.537.237.5

開発秘話

 

Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。

型番リスト

表示件数
型番
35085-2

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
84.6
3.5
ニトリルゴム
2種
35085
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
14日目

詳細情報

基本情報

自動車工業規格Oリングのシリーズ。
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・自動車工業規格だが、各種機械に。
・運動用、固定用で広範囲の用途に。
・使用条件次第で材質を選択できますので、広範囲の用途に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング JASO F404 3000番(運動用、固定用)の型番35085-2のページです。 型番35085-2に関する仕様情報を記載しております。
Oリング JASO F404 3000番(運動用、固定用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販装置用機構部品(シール用途)として必要各所に使用しています。信頼のおけるブランド力また、それに違わぬ性能と使い勝手を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格と同じものがあるのですか?
A
一部JIS規格P番とG番と共通品があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング JASO F404 3000番(運動用、固定用)
Oリング 旧JASO F 404シリーズ(固定用・運動用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング(固定用)
JIS B 2401 P番 (運動用・円筒面固定用・平面固定用)
Oリング P 運動用・固定用(円筒面)
メーカー武蔵オイルシール工業NOKNOK森清化工SUNCO武蔵オイルシール工業
通常価格54242 -75 -64 -34 -13 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜5日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格JASO F404(運動用、固定用)P(固定用、運動用)P(固定用、運動用)G(固定用)P(運動・固定用)P運動用・固定用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング