17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径 d1(mm)

    ~mm
  • 材料の種類

  • 呼び番号

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

Oリング JASO F404 1000番(運動用、固定用)

通常単価(税別)
116132
税込単価
128145
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

自動車工業規格Oリングのシリーズ。【特長】・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Oリング JASO F404 1000番(運動用、固定用)

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

固定用(円筒面)

固定用(円筒面)

材料の種類備考(参考)
1種A一般鉱物油用ニトリルゴム相当
2種耐ガソリン用ニトリルゴム相当
3種耐動植物油用スチレンブタジェンゴム
又は天然ゴム相当
4種C耐熱用シリコーンゴム相当
4種D耐熱用フッ素ゴム相当
4種E耐熱用アクリルゴム相当
5種クーラント液用 エチレンプロピレンゴム相当
J A S O
呼び番号
呼び
内径
Oリングの寸法J I S
呼び番号
旧呼び番兮
太さW内径d
1900331.9 ± 0.072.8±0.12P 31003
1900443.8P 41004
1900554.8P 51005
1900665.8P 61006
1900776.8P 71007
1900887.8P 81008
1900998.8P 91009
19010109.8P 101010
1901111.211.0 1011
1901212.512.3 1012
1901313.213.0 1013
190141413.8 1014
190151514.8 1015
190161615.8 1016
190171716.8 1017
190181817.8 1018
190191918.8±0.15 1019
190202019.8 1020
1902121.221.0 1021
1902222.422.1 1022
1902323.623.3 1023
190252524.7 1025
1902626.526.2 1026
190282827.7 1028
190303029.7 1030
1903131.531.2 1031
1903333.533.2 1033
1903535.535.2 1035
寸法図

寸法図

内圧用

内圧用

外圧用

外圧用

バックアップリング1個の場合

バックアップリング1個の場合

バックアップリング2個の場合

バックアップリング2個の場合

4 種 C下表の 3 倍
4 種 D下表の 2 倍
4 種 E下表の 3 倍
5 種下表の 3 倍
  • ※ この表に表した内径(d)の許容差は1種、2種及び3種のOリングに適用する。なお4種C、Dについては上の表による。
運動用・円筒面固定用・平面固定用・みぞ部の寸法
d1
d3
d2d1、d2
に対す
る許容
D1D2D3D1、D2
に対す
る許容
みぞ幅 G+0.25
0
運動用
固定用
D1とd2
D2とd1
偏心量
最 大
H ± 0.05R
最大
バックアップ
リング なし
バックアップ
リング 1 個
バックアップ
リング 2 個
33.10
-0.05
65.96.3+0.05
0
2.53.95.40.051.40.4
44.176.97.3
55.187.98.3
66.198.99.3
77.1109.910.3
88.11110.911.3
99.11211.912.3
1010.11312.913.3
11.211.30
-0.06
14.214.114.4+0.06
0
12.512.615.515.415.7
13.213.316.216.116.4
1414.11716.917.2
1515.11817.918.2
1616.11918.919.2
1717.12019.920.2
1818.12120.921.2
1919.12221.922.2
2020.12322.923.2
21.221.324.224.124.4
22.422.50
-0.08
25.425.325.5+0.08
0
23.623.726.626.526.7
2525.12827.928.1
26.526.629.529.429.6
2828.13130.931.1
3030.13332.933.1
31.531.634.534.434.6
33.533.636.536.436.6
35.535.638.538.438.6

開発秘話

 

Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

内径 d1

(mm)

材質

材料の種類

呼び番号

RoHS?最小発注数量
11
フッ素ゴム
4種D
19011
10
1個
16.8
フッ素ゴム
4種D
19017
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
8日目
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

自動車工業規格Oリングのシリーズ。
【特長】
・Oリングは構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好。
・高圧にも安定した密封性能を発揮。
・種類・サイズが豊富。
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単。
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能。
【用途】
・自動車工業規格だが、各種機械に使用可能。
・使用条件次第で材質を選択できるので、運動用、固定用で広範囲の用途に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング JASO F404 1000番(運動用、固定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格と同じものがあるのですか?
A
一部JIS規格P番と共通品があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング JASO F404 1000番(運動用、固定用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (固定用/5・10個)
Oリング ガスケット(油圧用)AN-6230
メーカー武蔵オイルシール工業NOKNOKエスコエスコ武蔵オイルシール工業
通常価格116-75 -36 -152 -232 -74 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目1日目1日目5日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格JASO F404(運動用、固定用)P(固定用、運動用)SS(固定用)G(固定用)G(固定用)6230航空機用
太さ d2(mm)1.92.413.13.13.53
よく一緒に購入される商品

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング