メカニカル部品技術窓口
G番Oリングの線径違いシリーズ。【特長】・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である・高...
詳細を確認固定用(円筒用)のみぞ寸法および形状

外形図1

外形図2
| 材質 | JIS規格 | 旧JIS規格 | 色味 | 硬度 タイプA デュロメータ | 使用温度範囲 |
| ニトリルゴム | NBR-70-1 | 1種A | 黒 | A70±5 | -30℃~+100℃ |
| NBR-90 | 1種B | A90±5 | -25℃~+100℃ | ||
| NBR-70-2 | 2種 | A70±5 | -25℃~+80℃ | ||
| シリコーンゴム | VMQ-70 | 4種C | 朱 | A70±5 | -50℃~+200℃ |
| フッ素ゴム | FKM-70 | 4種D | 黒 | A70±5 | -15℃~+200℃ |
| 呼び番号 | Oリング寸法 (mm) | みぞ部の寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太さd2 | 内径d1 | d | D | みぞ幅G | +0.25 0 | E 最大 | ||||
| バックアップ リング なし | バックアップ リング 1個 | バックアップ リング 2個 | ||||||||
| GS 150 | 3.1±0.1 | 149.3±1.19 | 150 | 0 -0.10 | 155 | +0.10 0 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 0.08 |
| GS 155 | 154.3±1.23 | 155 | 160 | |||||||
| GS 160 | 159.3±1.26 | 160 | 165 | |||||||
| GS 165 | 164.3±1.30 | 165 | 170 | |||||||
| GS 170 | 169.3±1.33 | 170 | 175 | |||||||
| GS 175 | 174.3±1.37 | 175 | 180 | |||||||
| GS 180 | 179.3±1.40 | 180 | 185 | |||||||
| GS 185 | 184.3±1.44 | 185 | 190 | |||||||
| GS 190 | 189.3±1.47 | 190 | 195 | |||||||
| GS 195 | 194.3±1.51 | 195 | 200 | |||||||
| GS 200 | 199.3±1.55 | 200 | 205 | |||||||
| GS 205 | 204.3±1.58 | 205 | 210 | |||||||
| GS 210 | 209.3±1.61 | 210 | 215 | |||||||
| GS 215 | 214.3±1.65 | 215 | 220 | |||||||
| GS 220 | 219.3±1.68 | 220 | 225 | |||||||
| GS 225 | 224.3±1.71 | 225 | 230 | |||||||
| GS 230 | 229.3±1.75 | 230 | 235 | |||||||
| GS 235 | 234.3±1.78 | 235 | 240 | |||||||
| GS 240 | 239.3±1.81 | 240 | 245 | |||||||
| GS 245 | 244.3±1.85 | 245 | 250 | |||||||
| GS 250 | 249.3±1.88 | 250 | 255 | |||||||
| GS 255 | 254.3±1.91 | 255 | 260 | |||||||
| GS 260 | 259.3±1.94 | 260 | 265 | |||||||
| GS 265 | 264.3±1.98 | 265 | 270 | |||||||
| GS 270 | 269.3±2.01 | 270 | 275 | |||||||
| GS 275 | 274.3±2.04 | 275 | 280 | |||||||
| GS 280 | 279.3±2.07 | 280 | 285 | |||||||
| GS 285 | 284.3±2.11 | 285 | 290 | |||||||
| GS 290 | 289.3±2.14 | 290 | 295 | |||||||
| GS 295 | 294.3±2.17 | 295 | 300 | |||||||
| GS 300 | 299.3±2.20 | 300 | 305 | |||||||
| GS 305 | 3.1±0.12 | 304.3±2.24 | 305 | 310 | ||||||
| GS 310 | 309.3±2.27 | 310 | 315 | |||||||
| GS 315 | 314.3±2.30 | 315 | 320 | |||||||
| GS 320 | 319.3±2.33 | 320 | 325 | |||||||
| GS 325 | 324.3±2.36 | 325 | 330 | |||||||
| GS 330 | 329.3±2.39 | 330 | 335 | |||||||
| GS 335 | 334.3±2.42 | 335 | 340 | |||||||
| GS 340 | 339.3±2.45 | 340 | 345 | |||||||
| GS 345 | 344.3±2.48 | 345 | 350 | |||||||
| GS 350 | 349.3±2.51 | 350 | 355 | |||||||
| GS 355 | 354.3±2.54 | 355 | 360 | |||||||
| GS 360 | 359.3±2.57 | 360 | 365 | |||||||
| GS 365 | 364.3±2.60 | 365 | 370 | |||||||
| GS 370 | 369.3±2.63 | 370 | 375 | |||||||
| GS 375 | 374.3±2.67 | 375 | 380 | |||||||
| GS 380 | 379.3±2.70 | 380 | 385 | |||||||
| GS 385 | 384.3±2.73 | 385 | 390 | |||||||
| GS 390 | 389.3±2.77 | 390 | 395 | |||||||
| GS 395 | 394.3±2.79 | 395 | 400 | |||||||
| GS 400 | 399.3±2.82 | 400 | 405 | |||||||
| GS 405 | 404.3±3.00 | 405 | 410 | |||||||
| GS 410 | 409.3±3.00 | 410 | 415 | |||||||
| GS 415 | 414.3±3.00 | 415 | 420 | |||||||
| GS 420 | 419.3±3.00 | 420 | 425 | |||||||
| GS 425 | 424.3±3.00 | 425 | 430 | |||||||
| GS 430 | 429.3±3.00 | 430 | 435 | |||||||
| GS 435 | 434.3±3.00 | 435 | 440 | |||||||
| GS 440 | 439.3±3.00 | 440 | 445 | |||||||
| GS 445 | 444.3±3.00 | 445 | 450 | |||||||
| GS 450 | 449.3±3.00 | 450 | 455 | |||||||
| GS 455 | 454.3±3.30 | 455 | 460 | |||||||
| GS 460 | 459.3±3.30 | 460 | 465 | |||||||
| GS 465 | 464.3±3.30 | 465 | 470 | |||||||
| GS 470 | 469.3±3.30 | 470 | 475 | |||||||
| GS 475 | 474.3±3.30 | 475 | 480 | |||||||
| GS 480 | 479.3±3.30 | 480 | 485 | |||||||
| GS 485 | 484.3±3.30 | 485 | 490 | |||||||
| GS 490 | 489.3±3.30 | 490 | 495 | |||||||
| GS 495 | 494.3±3.30 | 495 | 500 | |||||||
| GS 500 | 499.3±3.30 | 500 | 505 | |||||||
Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれ特徴が違っています。
その組み合わせを出来るだけ多くし、お客様のニーズに合う様に品揃えする為、研究開発しました。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 7日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
838円 ( 922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 7日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 14日目 |
565円 ( 622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
565円 ( 622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
762円 ( 838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 7日目 |
1,456円 ( 1,602円 ) | 7日目 |
1,741円 ( 1,915円 ) | 7日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 14日目 |
914円 ( 1,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 7日目 |
1,926円 ( 2,119円 ) | 7日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,863円 ( 2,049円 ) | 14日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
826円 ( 909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,961円 ( 2,157円 ) | 7日目 |
3,770円 ( 4,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
992円 ( 1,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
992円 ( 1,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,908円 ( 2,099円 ) | 7日目 |
1,961円 ( 2,157円 ) | 7日目 |
3,595円 ( 3,955円 ) | 14日目 |
1,063円 ( 1,169円 ) | 7日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
772円 ( 849円 ) | 14日目 |
4,873円 ( 5,360円 ) | 7日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 14日目 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 7日目 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 7日目 |
1,132円 ( 1,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,794円 ( 1,973円 ) | 7日目 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 14日目 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,094円 ( 2,303円 ) | 7日目 |
6,093円 ( 6,702円 ) | 7日目 |
6,655円 ( 7,321円 ) | 14日目 |
6,655円 ( 7,321円 ) | 7日目 |
8,884円 ( 9,772円 ) | 9日目 |
1,947円 ( 2,142円 ) | 7日目 |
G番Oリングの線径違いシリーズ。
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・JIS規格のG番シリーズより上のサイズで、各種機械に
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
大口径Oリング
4
ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~